除了用于测量健身数据的“经典”可穿戴设备如智能手表、运动手表或健身追踪器外,越来越多新的、创新的形式,如手环或其他首饰,正逐渐进入市场。这些设备更小巧、更低调、更具个性化,这对制造商在存储容量、电池寿命、操作、精确度、可靠性、安全性等方面提出了巨大的挑战。用户期待这些设备既有精美的设计,又具备相同或甚至更好的功能,并能提供可靠且易于操作的体验。
Oura手环:用于健身、压力、睡眠和健康监测的智能手环。
Oura手环是一款创新的可穿戴设备,能帮助你监控和提升健康状况。睡眠、准备度和活动量 - 这些数据会时时刻刻告诉你你的身体状态以及你的身体需要什么。你将能知道何时需要补充睡眠,何时可能会生病,何时该进行锻炼 - 更多信息可以通过Oura应用的个性化体验获取。
Oura手环需要持久的电池寿命,增强的处理能力和先进的传感器,而且形式要时尚舒适。这些创新特性通过PSoC™ 6微控制器实现。
- 小巧的外形尺寸: 通过将多种功能集成到单个PSoC™ 6 MCU中,使得手环的尺寸相比上一代产品减少了50%。
- 数据存储: PSoC™ 6的片上闪存能够存储多达6周的用户数据。
- 蓝牙低能耗: PSoC™ 6中的内置BLE无线连接为移动应用设备通信提供了便利。
- 延长电池寿命: 由于PSoC™ 6的超低功耗设计,使得电池寿命能够延长到7天,比上一代手环的寿命长3倍。
- 传感器融合: PSoC™ 6作为主处理器,连接了手环中的不同生物识别传感器来收集和处理数据。
- 数据处理: PSoC™ 6中的双Cortex-M4和Cortex-M0+内核使其处理能力比上一代手环高出10倍。