能源

提高能源效率
高效能源管理是全球努力实现节能、减少温室气体排放以及应对气候挑战的关键之举。在英飞凌,半导体生产的所有环节主要使用的是电能。初级能源,如石油和天然气,只占很小一部分。
大多数能源都消耗在我们的前道生产工厂。在这些工厂,需要使用能源运行生产设备,并维持高度复杂的物理条件,比如在英飞凌无尘室必须保持极其稳定的气候条件。后道工艺因其性质所需能源远远少于前道工艺,研发和办公区域则次之,消耗的能源最少。
我们已在主要生产工厂实施了系统化能源管理系统标准,即 ISO 50001。提高能源效率意味着减少特定能源消耗,即每个生产装置所消耗的能源。
英飞凌的全球能源效率计划“2020年能源”适用于所有公司,并且有助于我们确定和实施更多潜在改进点。因此,我们不断分析提升能源效率和促进能源采用的方案,尽可能在我们的公司采用可再生能源。
我们取得了卓越的成果

-
Multi-site Certificate ISO 50001:2018
Share Jan 29, 2024 | PDF | 220 kb
-
Multi-Site certificate: ISO 14001:2015
Share Feb 08, 2024 | PDF | 184 kb
-
Multi-site Certificate ISO 14001:2015 Annex
Share Feb 08, 2024 | PDF | 163 kb