废物管理

尽管我们尽全力高效利用资源并且最大限度地减少废物生成,英飞凌仍然会生成不可避免的废物,因此,我们的后续目标就是确保妥善、高效地处置残留废物。
如今,在最终丢弃废物前,从技术和经济方面来看,有多种可行的方法可用于处理废物。对此,相比于直接填埋垃圾,英飞凌更偏向回收垃圾。在多种不同的回收方法中,循环再利用是生态方面最有效的方法,因为这种方法还可以减少处置阶段所排放的二氧化碳总量。
为此,我们尽可能在废物生成点单独收集废物。有些材料,比如环戊酮溶剂,主要在经济和生态条件许可,在内部或外部都可以循环再利用,因此可以在生产过程中重新使用。
成功的商业案例
在我们位于奥地利菲拉赫的工厂,在运输裸晶圆的过程中,特别是在配送给我们位于德国瓦尔施泰因和匈牙利格莱德的工厂时,我们使用可重复使用的包装取代之前使用的纸板包装。可重复使用的包装包括由塑料制成的运输箱,可以多次使用。目前,这项措施每年可以节省 70,000 个箱子和多达 140,000 块泡沫塑料。可重复使用的包装不仅意味着可减少产生的废物量,还可以运输比以前数量更多的箱子。可重复使用的包装由英飞凌员工与供应商以跨工厂的方式进行合作开发。
我们位于德国雷根斯堡的工厂自 2016 年 3 月开始向外部服务提供商交付已使用过的纸板箱,以便再次使用。此外,雷根斯堡工厂的电镀污泥中的贵金属(钯金和金)回收项目在“2016 年度最佳可持续发展创意”比赛中,获得了位于法兰克福的德国创意与创新管理研究所 (Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement) 的创意管理中心颁发的三等奖。
我们取得了卓越的成果

-
Multi-site Certificate ISO 50001:2018
Share Jan 29, 2024 | PDF | 220 kb
-
Multi-Site certificate: ISO 14001:2015
Share Feb 08, 2024 | PDF | 184 kb
-
Multi-site Certificate ISO 14001:2015 Annex
Share Feb 08, 2024 | PDF | 163 kb