高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD)
综述
加速未来驾驶的尖端解决方案
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别汽车应用的 ADAS 技术
车辆高级驾驶员辅助系统,包括车道辅助、紧急制动辅助和距离控制,取得了突出的进展,这将我们推上实现完全自动驾驶汽车的快车道。
领先的 ADAS 技术和产品亮点
我们为 ADAS 应用提供种类繁多的高品质半导体解决方案,将助您的设计取得成功。例如,我们提供市场领先的RASIC™产品组合,包括封装和未封装雷达芯片。
我们还提供用于ADAS的AURIX™系列可扩展微控制器,适用于雷达(24 GHz、60 GHz、77 GHz、79 GHz)、摄像头、2D/3D ToF和传感器融合应用。在这里,我们的创新增强了系统分区,从而更好地集成系统功能。这降低了应用的复杂性和空间,为您提供高度优化的解决方案。
通过符合 ISO 26262 的程序实现 ASIL 分类
新设备包括高速接口、集成硬件加速、增强型 ECU 验证和仪表工具。所有ADAS设备均按照ISO 26262安全方法设计,这意味着它们适用于做出自动决策以协助驾驶员,例如紧急制动。
视频
培训

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持