用于 ADAS 和自动驾驶的域控制器
综述
英飞凌安全系统监控解决方案采用可扩展的安全微控制器,与 PMIC 和以安全为中心的存储器解决方案相得益彰。
"为了实现高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 功能,现代汽车配备了越来越多的传感器。但是,每个传感器本身都有其局限性,不能单独提供做出安全决策所需的有关周围环境的完整信息。
探索多种可靠的产品组合,包括 ASIL-D 微控制器、雷达芯片、电源组件等。"
产品
系统图:自动驾驶的传感器融合
用于实时应用的 AURIX™ 汽车微控制器
- '作为传感器融合应用中值得信赖的汽车合作伙伴,与软件和工具合作伙伴一起提供一站式服务。
- 在 ADAS/AD ECU 级别实现 ASIL-D 安全处理。
- 利用硬件加速器降低 CPU 的通信负载,为每个 ECU 集成更复杂的功能。
- 通过基于虚拟原型的早期开发支持,在动态 AD 环境中加快产品上市时间。
- 利用可扩展的 MCU 系列,实现个性化和可扩展的 ADAS/AD 系统性能,包括实现平台重用的硬件和软件概念。
- 符合 ASIL-D 标准
- 高可扩展性和灵活性
- 高系统互操作性
- 即插即用软件支持
- 快速上市
- 降低开发成本
OPTIREG™ 多相:集成功率级和多相控制器
- 提高了系统可靠性,简化故障根源调查。
- 效率高,可满足 ADAS/AD ECU 的高功率要求,最大限度地减少冷却工作并延长使用寿命。
- 卓越的瞬态响应可降低热应力并减少所需的功率级量。
- 可与各种 SoC、加速器、GPU 和应用处理器配合使用。
- 使用 GUI、应用电路板和参考设计实现快速设计。
视频
培训

支持