汽车 24 GHz 雷达系统
综述
使用汽车短程到中程雷达系统最大限度地提高预算和性能
经济实惠且高度集成的24 GHz雷达系统解决方案包括盲点检测等驾驶辅助功能。汽车雷达系统由各种组件组成,这些组件灵活适用于各种系统架构。此外,ADAS衍生产品AURIX™无需额外DSP、外部SRAM和外部ADC IC,从而经济高效地在汽车中实现短程雷达。
产品
汽车短程到中程 24 GHz 雷达系统
英飞凌凭借24 GHz雷达传感器产品组合成为市场领导者。硅锗MMIC(单片微波集成电路)在24 GHz至24.25 GHz的ISM频段内运行,用于基于24 GHz基本电压控制振荡器的信号生成和接收。这些组件均按照 AEC-Q100 标准进行了认证。
- 集成锁相环 (PLL)
- 低相位噪声
- 单电源电压 3.3 V
- 小型 VQFN-32 无引线封装
- 片上功率/温度传感器
- AEC-Q100 合格品
英飞凌全面的 ADAS 解决方案组合
英飞凌的BGT24收发器高度集成,是市场上最大的24 GHz ISM频段雷达收发器系列的一部分,提供一系列不同的发射器和接收器通道配置:
- BGT24ATR11:1 发射,1 接收
- BGT24ATR12:1 发射,2 接收
- BGT24AT2:2 发射
- BGT24AR4:4 接收
为功能丰富的驾驶员辅助系统提供具有成本效益的解决方案
24 GHz 雷达传感器功耗低、易于使用且集成度高,非常适合经济高效地实施后方或前方交叉交通警报 (RCTA/FCTA)、盲点检测 (BSD) 或碰撞缓解 (CM) 应用。传感器的高度集成(在一个芯片上传输通道和接收通道)节省了昂贵的PCB空间,并大大简化了PCB设计。与分立阵容相比,它节省了大约 30% 的电路板空间。标准VQFN封装可以轻松安装在可用的表面贴装技术(SMT)生产线中。
视频
培训

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持