CAV 液压管理系统
利用精确的液压管理技术提高性能和生产率
请选择一个子分类
液压管理解决方案可提供精确的控制和更高的效率,同时提高车辆性能和生产率。这些解决方案增强了安全性,降低了能耗,并提供了与其他车辆控制系统的无缝集成,从而提高了卡车和农用车辆的整体效率和可靠性。
卡车和农用车辆的液压管理系统系统框图
商用车液压管理系统
为有效控制卡车和农用车辆液压管理系统中的感应阀,关键是打造可以承受恶劣环境的强大解决方案。英飞凌打造了专为满足液压系统苛刻要求的半导体解决方案。
英飞凌提供一系列稳健、高质量的低边和高边开关,可满足现代液压系统所需的特定特性和功能。我们的功率开关可无缝集成到电子系统中,是易于实施的解决方案。我们的参考设计和系统解决方案可为您节省宝贵的时间和资源,同时带来效率和安全性。
- 高度集成
- 引脚兼容
- 可扩展
- 保护功能
- 诊断功能
- 全面的系统解决方案
适用于液压系统稳健范围的低边和高边开关
PROFET™+ 24V 是一个可扩展系列 (RDS(on) 10 – 200 mΩ)的智能24 V高边开关,具有高级保护和诊断功能,适用于使用在恶劣环境中的卡车、公共汽车以及建筑和农用车辆(CAV)。
可扩展系列(12 引脚兼容器件)提供全面的保护功能、非常快速的电流检测诊断、扩展的工作电压范围和短路强鲁棒性。可以驱动标称负载电流为 0.5 A 至 10 A 的各种负载(感性、容性、阻性)。
该产品组合包括单通道,双通道器件以及四通道器件,均通过 AEC-Q100 汽车认证。大多数器件采用 PG-TDSO-14 封装。
提高生产力和效率的全面解决方案
我们的 液压管理系统具有以下优势。
集成解决方案:
我们的集成解决方案通过将多个组件组合到一个系统中,最大限度地降低了设计成本。
引脚对引脚兼容:
我们的 12 V 和 24 V PROFET™ + 系列提供引脚对引脚兼容性,无需大量修改即可轻松升级或更换组件。
可扩展性:
我们的系统采用具有RDS(on) 可扩展性的家族概念,从而减少了工程费用。
保护功能:
我们的系统具有短路(SC)、过载、过温(OT)和静电放电(ESD)等内置保护功能,可确保液压装置的安全性和耐用性。
诊断功能:
我们的液压管理系统具有开路负载检测、过温监控、集成运算放大器(OPAMP)和电流检测等诊断功能。
全面的解决方案:
英飞凌为液压管理系统提供了全面的解决方案,包括为实现完整无缝实施所需的电源、微控制器、执行器和传感器。

In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV