CAV 气动管理系统
使用气动管理技术提高性能和效率
优化气压调节,实现快速响应时间,降低能耗,并提供与其他车辆控制系统的无缝集成。 精确的气动管理系统有助于提高卡车和农用车辆的整体效率和可靠性。
适用于卡车和农用车辆的气动管理系统
适用于卡车和农用车辆的气动管理系统具有两个主要优点:它经济实惠且易于集成。 如果这些是您的首要任务,那么英飞凌是您的最佳合作伙伴。
我们提供种类繁多的坚固、高质量的低边和高边开关,具有现代气动系统所需的特性和功能。 所有组件都可以在电子系统中简单实现。 请使用我们的系统解决方案和参考设计,在气动系统设计上减少工作量并节省资金。
- 高度集成
- 引脚对引脚兼容
- 可扩展
- 保护功能
- 诊断功能
- 一站式购物
经济实惠且易于集成的解决方案
PROFET™ + 24 V 是一个可扩展系列(RDS(on)10 — 200 mΩ),由智能的 24 V 高边开关组成,具有高级保护和诊断功能。 它们专为恶劣环境中的卡车、公共汽车以及建筑和农用车辆 (CAV) 而设计。
该可扩展系列(兼容 12 个引脚的器件)提供全面的保护功能、非常快的电流检测诊断、扩展的工作电压范围和较高的短路稳定性。 CAN 驱动标称负载电流为0.5 A至10 A的各种负载(感性、容性、阻性)。
该产品组合包括单通道和双通道器件以及一款四通道器件,所有器件均通过 AEC-Q100 认证。 大多数设备都采用 PG-TDSO-14 封装。
多种功能可提高生产率和效率
英飞凌是客车、卡车、建筑和农用车原始设备制造商的一站式商店。 我们全面的阀门控制产品组合包括电源、微控制器、执行器和传感器。 具有保护和诊断功能的紧凑设计可确保高生产率和较低的总拥有成本 (TCO)。
凭借对跨应用的理解,英飞凌利用我们的专业知识和产品组合,提供可满足完整需求的集成解决方案,并通过提供评估板和原型平台帮助我们的客户缩短上市时间。
适用于卡车和农用车辆的气动管理系统系统框图

In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV