智能车窗升降模块
紧凑且高性价比的智能车窗升降模块解决方案
无论是使用继电器还是使用MOSFET 的电机控制解决方案,在智能车窗升降应用中,空间都至关重要。 理想的选择:一种外形小巧的片上系统解决方案,可节省宝贵的PCB板空间。 可提高模块可靠性的单芯片解决方案的需求也很大。此外,我们的解决方案使用比市场上的其他解决方案更少的外部器件。
可靠且可扩展的基于继电器的电机控制解决方案
英飞凌基于 LIN 的 MOTIX™ 继电器驱动器 IC 集成了 Arm® Cortex-M0® 行业标准微控制器内核,在紧凑的设计中为基于继电器的电机控制提供了一个强大而高效的平台。 它集成了通过继电器或单个芯片上的 PN MOSFET 半桥感测、控制和启动电机的所有必要功能。 该芯片集成了稳压器、LIN 收发器、开关输入和继电器驱动器等基本组件,简化了系统并减少了对外部器件的需求。 通过将基本功能整合到单个芯片中,系统变得更加坚固,从而提高了车窗升降机构的整体可靠性。
- 丰富的产品组合
- 一体化紧凑型设计
- 提高了模块的可靠性
- 具有成本效益的解决方案
经济高效的基于 MOSFET 的电机控制解决方案
英飞凌的 MOTIX™ 全桥 MOSFET 驱动器 产品系列是一种紧凑且经济高效的电机控制解决方案,集成了 Arm® Cortex-M0® 行业标准微控制器内核和经过市场验证的外设,在紧凑的设计中为基于 MOSFET 的电机控制提供了强大而高效的平台。它包括两个支持 LIN 的全双工串行接口 (UART),以及两个片内温度和电池电压测量单元。 自适应控制算法能够补偿系统中MOSFET参数的分布。 它根据时序测量值自动调整栅极电流设置,以优化系统的EMC(开关速率)和功耗(短停机时间)。
适用于有刷直流和无刷直流电机的全面产品组合
英飞凌提供广泛的有刷和无刷直流电机控制解决方案,包括英飞凌MOTIX™ 和OptiMOS™产品组合等。凭借各种低压电机控制应用的广泛选择,英飞凌是您获得高质量系统解决方案的一站式商店。
Explore benefits of the reference design
The reference design provides recommendation for parts and layout. Moreover, it is a PCB-based design which takes less time in assembling a circuit in comparison to a leadframe solution.
Due to the highly integrated MOTIX™ 32-bit motor control SoC device and OptiMOS™-6 40 V MOSFET in sTOLL package, providing an ultra-small footprint, reference design offers minimal BOM and reduced PCB size.
The reference design is equipped with the best-in-class components with trusted Infineon quality sustaining product longevity.
Scalability of the MOTIX™ 32-bit motor control SoC enables customer to extend the platform approach up to 1 kW.

In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits

In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications