底盘、安全和 ADAS
综述
使用英飞凌合适的半导体解决方案,增强各种底盘的安全性并支持ADAS设计
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别
汽车应用的安全解决方案
长期以来,安全一直是汽车行业的关键话题,要求越来越多。 如今,安全系统必须高度可靠,符合越来越多的 ISO 标准,并在缩紧的预算之内。 理想情况下,安全系统是可扩展的,可以集成到入门级和豪华车型中。 此外,底盘安全应用应具有较高的能效,可减少油耗。 除了传统的汽车安全应用外,ADAS在当今的汽车行业中也越来越重要。英飞凌很高兴凭借其团队的专业知识和经验,支持您开发这些类型的汽车应用。
为实现极致的可靠性而设计的对齐组件
英飞凌了解汽车行业当前面临的安全相关挑战,并已准备好迎接这些挑战。 在我们种类繁多的注重成本的产品组合中,您将找到道路上所有安全应用的答案。 由于我们是唯一一家从单一来源提供所有安全产品的供应商,因此在选择英飞凌时,您可以确定所有组件将无缝可靠地协同工作。
产品组合丰富,符合最先进的安全标准
功能复杂并集成了实时、安全的应用不断增加。 IEC 61508 和 ISO 26262 等标准要求在汽车和工业应用中提供更强大的产品和功能安全 (FuSa) 概念。
英飞凌的 PRO-SIL™ 商标表示英飞凌产品具有SIL支持(安全完整性等级)功能。 SIL 支持功能旨在帮助整个系统设计达到所需的 SIL(根据 IEC 61508)或 ASIL(根据 ISO 26262)级别,以实现高效的安全系统。 PRO-SIL™ 标签将帮助您选择英飞凌产品。
视频
支持