电动驻车制动器
与拉线式驻车制动系统相比,电动驻车制动器可实现某些驾驶员辅助功能,例如坡道起步辅助系统。
除了驻车制动器所需的基本车辆保持功能外,电动驻车制动器 (EPB) 系统还提供其他功能,例如当驾驶员踩下油门或滑动离合器时自动释放驻车制动器,以及在检测车辆运动时使用额外的力重新夹紧。此外,还可以使用 EPB 实现坡道保持功能,即在坡道上行驶时,制动以防止后退。
低功耗、高度集成的电动驻车制动器解决方案
'我们提供一系列可互操作和可扩展的产品系列,以实现各种 OEM 平台的模块设计灵活性,包括故障安全到完全冗余的故障操作和高可用性解决方案。
作为汽车行业的优质供应商,英飞凌有着良好的业绩记录。多年来,我们一直在开发各种易于设计、可扩展的产品系列,以实现最高的设计灵活性。我们现在为安全可靠的电动助力转向、线控转向以及液压和机电制动系统提供完整且具有成本效益的芯片解决方案。这包括故障安全系统以及部分和完全冗余系统。凭借我们久经考验的业绩记录、内部专业知识、应用知识和可靠的解决方案,我们是您实现安全电机控制的合作伙伴。
- 可扩展性和互操作性
- 最高的设计灵活性
- 芯片组解决方案的单一来源
- 通过软件 OTA 实现适应性
- 易于设计;快速上市 可靠的质量和性能
无缝集成和尽可能高的安全标准
我们认识到制动和转向是车辆最重要的两项安全功能,我们将其转化为系统级功能安全方法,使产品符合 ISO 26262 标准,并共同开发以满足最严格的安全性和稳健性标准。
凭借在汽车领域久经考验的业绩记录和多年的经验,英飞凌是您任何电动助力转向项目的理想合作伙伴。我们的组件经过设计和测试,可确保它们无缝运行并符合尽可能高的安全标准。由于我们的芯片是内部调试的,因此您可以依靠其互操作性以确保安全,同时减少您的开发工作量。由于面积小,功能集成,我们的解决方案有助于降低物料成本。
此外,我们的芯片组适用于希望跨型号扩展平台解决方案以提高成本效益的OEM厂商,包括从故障安全到完全冗余的故障操作和高可用性解决方案。最后,所有部件均按照英飞凌的高汽车质量标准制造,让您高枕无忧。
电子驻车制动系统提供更多的舒适性和便利性
EPB 是一种电子控制的驻车制动器,驾驶员通过按钮启动制动装置,制动片通过电动方式作用于后轮。与传统的拉线式驻车制动系统不同,这是通过电子控制单元 (ECU) 和执行机构实现的。
EPB 系统比传统的机械式驻车制动器使用起来更方便。只需按下按钮,它们就能啮合或脱离,而不必手动拉起杠杆。这更方便,在驾驶员行动不便的情况下特别有用。
EPS可提供更安全的驻车制动,从而有助于提高安全性。与传统的机械驻车制动器相比,它们不太可能意外释放,尤其是在陡坡上可以更安全地固定车辆。

Learn more about Infineon automotive dependability.

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates