汽车电池管理系统 (BMS)
综述
精确监控、保护和优化电动汽车 (EV) 电池性能,彻底改变驾驶体验和能源使用效率。
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别监控、保护和优化电动汽车 (EV) 电池性能
- 电池监控&平衡:诊断电池电压和温度,平衡电池特性,并使用低功耗内务与主控制器通信。
- 电流感应&库仑计数:使用库仑计数精确测量 SoC 并使用快速强迫症触发电池断开连接。
- 电池控制单元 (BCU):计算 SoC、SoH、SoP 和 SO,与域控制器通信,进行内部管理和固件更新。
- 电池护照&事件记录:记录重要参数,跟踪故障,支持保修澄清,并启用 “按使用付费” 模式。增强电池性能并主动对其进行调节。
- 电池组监控 :检测热失控,监控电池断线、隔离和过流。 必要时断开连接。
- 电池断开&保护:确保电动汽车在停车、充电和放电期间的安全。 当故障或车辆关闭触发时,断开充电器和监视器断开连接状态。
- 隔离通信:使用有线 (ISO-UART) 和无线(低功耗蓝牙)拓扑在高压域和低压域之间可靠地传输电池信息。
使用完整的 BMS 芯片组以缩短上市时间
英飞凌的电池管理系统平台涵盖12 V-24 V、48 V-72 V和高压应用,包括400 V、800 V和1200 V的电池系统。
我们提供完整且可扩展的电池管理系统芯片组、带有集成安全库的生产就绪型复杂设备驱动程序,并支持最高达到ASIL-D的安全标准。
互操作性和灵活性可帮助您减少设计工作量,加快应用的上市时间,例如:
- 工业
- 储能
- 建筑、商用和农用车辆 (CAV)
- 低速电动汽车
- 电动两轮和三轮车
一流的鲁棒性、紧凑的设计和最低的 PPM 率
英飞凌的高度集成产品显著减少了PCB占用面积,并通过最小化 PCB 尺寸来帮助客户降低成本。此外,英飞凌的零缺陷思维反映在市场上最低的PPM率上,并显著减少了车辆停机时间和退货时间。
亮点
视频
培训
最大限度发挥电池性能。到2030年,预计全球销售的大多数新车都将拥有部分或完全电气化的动力系统。电池管理系统对电动汽车的续航、成本和使用寿命有重大影响,这使得它们成为了这场汽车革命取得成功的重要决定因素之一。此外,它们对于“二次生命”概念——即,将旧电动汽车电池用作可再生能源的灵活储能装置——也有着至关重要的作用。Clemens Mueller博士将独家深度阐述市场趋势和挑战,详细讲解英飞凌的产品和解决方案,并重点介绍电池管理系统IC新品:TLE9012AQU。
- 识别电池管理系统所涵盖的方面、主要器件以及它们在电池管理系统中的作用
- 了解英飞凌面向电池管理应用的主要器件,熟悉英飞凌电池管理IC的主要特性和益处
网络研讨会
最大限度发挥电池性能。到2030年,预计全球销售的大多数新车都将拥有部分或完全电气化的动力系统。电池管理系统对电动汽车的续航、成本和使用寿命有重大影响,这使得它们成为了这场汽车革命取得成功的重要决定因素之一
支持