电池隔离通信
综述
在电池中隔离的高压域和低压域之间可靠、安全地传输电池信息
用于将监控参数从电池监控单元传输到主 ECU 的隔离解决方案分为有线和无线两种。 英飞凌为电池隔离通信提供可靠且具有成本效益的解决方案。
产品
高度可靠的电池隔离通信
所有监控的参数,例如电压、温度和电流,都需要传输到主电池控制单元 (BCU),用于电池状态计算、内部管理和电池平衡。 但是,虽然 BCU 通常位于低压域,但电池监控单元位于不同的高压岛上,必须始终保持隔离。
对于高压电池来说尤其如此。 因此,需要隔离通信才能可靠且经济高效地传输受监控的电池数据。 为此,英飞凌提供两种独特的隔离解决方案:
- 用于有线电池管理拓扑的 ISO-UART方案
- 用于无线电池管理拓扑的低功耗蓝牙方案
适用于有线 BMS 拓扑的隔离 UART 收发器解决方案
- 对电容和电感类型的隔离具有出色的抗噪声鲁棒性
- 跨多个菊花链监控设备的高速通信,即使链路断开,也能实现冗余环形拓扑
- 受CRC保护的数据帧,增强通信可靠性
- 支持复杂的电池拓扑和高达 1200 V 的电池组
- 符合 Bluetooth® 5.0 和 5.4 标准
- 支持端到端黑通道无线 ASIL-D BMS 通信
- 带有集成 2.4 GHz 收发器的基带处理器 SoC
适用于 无线 BMS 拓扑的低功耗蓝牙方案
为了满足隔离CMB的更高要求,使用无线收发器是完美的解决方案。
英飞凌提供一系列汽车级低功耗 Bluetooth® 器件,支持BLE连接的网状网络,并提供卓越的网络可用性、通信带宽、最低的数据包错误率和开箱即用的端到端黑通道ASIL-D连接。
- 异常稳定的电容和电感隔离
- 双 UART 转 ISO-UART 接口
- 支持使用单个设备进行环形模式
视频
支持