电池护照和事件记录
综述
记录和监控电池参数以确保安全、优化充电过程并延长使用寿命
即使电池处于关闭状态,BMS 也会记录重要的电池参数,提供有关电池容量、SOC、SOH、功耗和剩余运行时间的即时信息。 它支持提取任务配置文件以优化性能,并像飞行记录器一样可用作跟踪故障和支持保修的凭证。
产品
通过高度安全的解决方案确保安全并优化效率
即使电池已关闭,BMS 也会记录整个电池生命周期中的重要参数,例如电压、电流、温度和其他参数,以实现以下功能:
- 立即得出有关实际电池容量、SoC、SoH、功耗(充电/放电)、电池剩余运行时间等的信息。
- 稍后可提取典型的任务曲线。加上先进的机器学习算法,在有负载的场景下,可以调整电池的性能或主动进行预调节。
- 作为类似飞行记录器的黑匣子,可以持续记录所有相关的电池数据以追踪故障的根本原因,在发生(危险)事故时澄清担保,或者以""用户付费""的原则进行新的商业模式。
产品组合
- EXCELON™ F-RAM:它可以立即捕获数据,并为连续写入提供高耐用性。 它符合 ASIL-B 标准,可提高系统的安全性。
- SEMPER™ 安全 NOR 闪存解决方案:它提供额外的扩展快速写入和高耐用性 NVM。
- 英飞凌AURIX™系列的HSM:该MCU配备了嵌入式安全功能。
最节能、集成度最高、最可靠的存储器
英飞凌 EXCELON™ F-RAM :
- 低引脚数的Quad SPI接口
- 108 MHz 频率下 54 MB/s 吞吐量
- NoDelay™写入
- 100万亿次读/写周期的耐久性
- 50°C 下数据保留 160 年
- 符合 AEC-Q100 和功能安全 (ISO 26262) 标准
- 能耗比 EEPROM 低 200 倍
F-RAM相对于传统NVM的优势:
- 以全接口速度快速写入
- 即时非易失性,无写入延迟,传统存储器在数据变为非易失性之前有 5 ms 或更长时间的延迟
- 待处理的数据可能在 NVM 中丢失,除非系统有足够的电容或额外的电池来保持系统运行,直到数据存储完毕
- F-RAM 提供几乎无限的续航能力,具有 100 万亿个读/写周期,而传统存储器的续航周期通常不到 100 万个
- 需要复杂的磨损均衡程序和增加的密度来延长传统存储器的使用寿命
先进、安全、易于使用
SEMPER™ 安全闪存通过其安全区域、安全交易和安全身份保护您的数据。 它以较低的总成本为汽车和其他系统提供安全性、安全性和可靠性。 这款先进、安全且易于使用的 NOR 闪存设备以无与伦比的系统完整性保护代码和数据免受黑客攻击。
- AEC-Q100 认证且符合 ASIL-B 功能安全标准
- xspi/qspi 接口
- 读取带宽高达 400 Mb/s 和 < 100 ns 访问时间
- -高性能和即时开启系统
- -耐久性超过 100,000 次循环-数据保留 25 年
支持