电流传感和库仑计量
综述
可靠的电池监控和保护解决方案

量身定制的电流传感和库仑计量解决方案,用于准确地预测荷电状态(SoC) 测量和快速过流检测 (OCD)。我们的分流电阻检测IC具有完全集成的可编程嵌入式系统,而车规级XENSIV™ TLE4972霍尔传感器可在EMC易感环境中提供可靠而稳定的电流测量。
产品
高精度电流传感和库仑计量
锂离子电池的SoC曲线几乎平坦,因为它对电池的电压、温度和老化高度敏感。电压的微小变化表明 SoC 的显著增加或减少。因此,库仑计量是一种非常可靠的测量SoC的方法。
电流传感器触发电池保护单元,以断开负载与电池的连接。快速过流检测 将其断开,以保护乘客、负载和电池免受热失控事件的影响。"
可编程分流电阻式传感器 IC 解决方案
- 完全集成的可编程嵌入式系统,用于电池监控和管理
- 运行频率高达 48 MHz 的 Arm® Cortex® M0+ 处理器
- 可编程和可重新配置的模拟和数字模块
- 内存:128 KB 代码闪存,带 ECC 保护。
PSoC™ 4 HV PA系列 采用32-QFN封装,具有可润湿侧翼。
采用无芯霍尔传感器技术,稳定性强
- 磁性无芯电流传感器:与测得的电流成比例的模拟传感器信号和两个快速过流检测引脚。
- 采用差分测量原理,可抵御杂散场,适用于易受EMC影响的环境中的电流测量。例如,电机应用中的同相电流检测。
- 在温度和寿命范围内具有卓越的稳定性:数字辅助模拟概念由专有的应力和温度补偿以及成熟而强大的霍尔技术提供支持。
- 通过无磁芯设计避免负面影响(饱和、滞后):传感器使用铁芯测量磁通量浓度的常见问题。
支持