燃料电池电动空气压缩机
适用于电动汽车应用的燃料电池空气压缩机具有高效率和可靠性
燃料电池空气压缩机解决方案专为实现最佳效率和性能而设计,可解决设计人员面临的挑战,例如提高系统效率和动态特性、保持低成本、紧凑和模块化设计、安静运行以及确保安全和诊断要求。
燃料电池空气压缩机高效且可靠
在英飞凌,我们了解减少全球二氧化碳排放的重要性;燃料电池电动汽车技术在这项工作中起着至关重要的作用。 我们全面的半导体解决方案系列专为提高电动汽车子系统(包括燃料电池电动空气压缩机)的效率和性能而设计。 我们的芯片组解决方案经过优化,可实现无缝集成,可在各种气流速和压缩机速度下提供卓越的系统效率和动态性能。 我们的燃料电池空气压缩机芯片组解决方案注重成本效益和紧凑设计,可确保安静和安全的运行,同时保护燃料电池组免受污染。
- 集成隔离的 栅极驱动器
- 缩短了系统开发时间
- 丰富的微控制器产品组合
- 可扩展的解决方案
- 效率高
- 高可靠性
燃料电池电动汽车传动系统空气压缩机的解决方案
我们全面的产品组合包括燃料电池电动空气压缩机芯片组解决方案,旨在优化效率和可靠性,无论您是在寻找乘用车还是商用车解决方案。空气压缩机系统对于控制空气质量流量和气压非常重要。 英飞凌的 CoolSiC™ MOSFET 产品特别适用于空气压缩机系统,因为它们具有非常低的传导损耗,即使在高开关频率下也是如此。 我们的下一代 碳化硅 (SiC) 功率 MOSFET 技术为设计人员提供了更高的灵活性,以提高燃料电池空气压缩机系统的效率和可靠性。
符合汽车标准的燃料电池压缩机系列
我们的压缩机芯片组解决方案专为满足汽车应用的严格要求而设计,可提供无与伦比的性能和可靠性。 我们的产品组合完全符合汽车标准,支持各种功率等级,设计紧凑,功率密度高,无论是模块化还是完全集成,可高效集成到您的设计中并降低系统成本。
为了简化和加快开发流程,我们提供专门的软件、设计公司合作伙伴联系方式、参考设计、评估版和电路板布局。


- 区分英飞凌 CoolSiC™ 解决方案在目标应用中的特性和优势,并了解英飞凌可完全扩展的 CoolSiC™ 产品系列,以应对此汽车市场转型
- 解释在汽车应用中越来越多地引入碳化硅技术的原因
驱动 CoolSiC™ MOSFET 比您想象的要容易得多。本培训将向您展示它如何在 0 V 关断栅极电压下驱动
通过本培训,您将学习如何计算碳化硅 MOSFET 的参考栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗要求确定合适的栅极驱动 IC,以及在实验室环境中最差的情况下如何微调栅极电阻值。
了解 SiC MOSFET 模块并联背后的原理,以及栅极驱动器和电源布局设计的关键挑战和解决方案。了解优化的系统回路电感以最大限度降低开关损耗的解决方案。
了解如何使用英飞凌 CoolSiC™ MOSFET SPICE 紧凑型模型优化器件在其应用中的特性。

在此培训中,您将:
- 了解牵引逆变器应用在系统要求、尺寸、成本和时间方面的挑战。
- 说明 EasyPACK™ 2B EDT2 的显著特性,解释英飞凌如何满足客户需求(尤其是在质量和能力提升方面)
在本视频中,您将重点比较 IGBT 和 SiC MOSFET 的功率处理能力,了解在为特定应用确定 IGBT 或 MOSFET 尺寸时需要考虑的不同方面。

了解并联 SiC MOSFET 模块的原理、栅极驱动器和电源布局设计的主要挑战和解决方案,并熟悉优化的系统回路电感,以最大限度地降低开关损耗。