汽车暖通空调控制模块
集高性能和高精度于一身的暖通空调(HVAC)控制模块的确切规格和功能
为暖通空调控制模块应用量身定制的解决方案,包括用于带反馈的翻板电机控制的专用多半桥设备、具有灵活电流控制功能、和帮助风机控制优化的诊断功能的桥式驱动器 IC 。
HVAC 控制模块 系统图
用于电动汽车热管理的先进暖通空调控制模块
热管理系统在纯电动汽车 (BEV) 中起着至关重要的作用。热管理系统负责将电机、电力电子设备和电池保持在合适的温度,同时确保乘客在车厢内的舒适度。因此,稳健的热管理系统对于提高电动汽车的性能、可靠性和安全性至关重要。
英飞凌提供一系列专为纯电动汽车热管理应用量身定制的先进的加热、通风和空调 (HVAC) 系统控制模块。这些模块旨在将高性能和卓越的精度相结合,确保平滑运行以及对翻板和风机的最佳控制。英飞凌的解决方案提供了使纯电动汽车暖通空调控制模块取得成功所需的确切规格和功能。
- 无缝的 HVAC 控制
- 翻板和鼓风机电机控制
- 温度和湿度传感
- 友好的用户界面设计用户界面设计
- 精准电机控制
- 电源解决方案
- 收发器解决方案
- 高性能性能、可扩展 MCU
借助先进的暖通空调控制解决方案,保持舒适并掌控一切
高性能、可扩展的 32 位 MCU 如 TRAVEO™ T2G 支持各种 HVAC 控制策略。 集成 32 位嵌入式功率 IC 和低欧姆保护半桥 IC™ 能够精确控制半桥或全桥直流和 BLDC 风机电机。
英飞凌还提供 32位 CAPSENSE™ 微控制器 PSoC™ 4, f
促进时尚的人机界面 (HMI) 设计,以改善用户体验。带有电位计反馈的专用多半桥器件可用于翻板电机控制。
产品阵容包括具有出色 RDS(on) 性能的汽车 OptiMOS™ 功率MOSFET ,可确保提高系统效率。此外,英飞凌还提供电源和收发器解决方案,如系统基础芯片(SBC)、 线性稳压器(LDO)、 LIN-LDO 、 CAN和CXPI收发器 。
凭借其全面的产品系列,英飞凌可根据暖通空调控制模块的特定需求提供量身定制的、精确的、高性能解决方案,从而实现平滑高效的运行。
最先进的电动汽车气候控制模块
英飞凌最先进的气候控制模块为电动汽车制造商提供了可靠的高性能解决方案,确保为乘客提供舒适最优的环境气候条件。
凭借针对翻板和风机控制的特定需求量身定制的解决方案,英飞凌的产品可实现暖通空调控制模块应用的完美运转。将专用的多半桥设备与电位计反馈集成,可以精确控制翻板电机,确保精确调整气流。嵌入式桥式驱动器 IC 具有电流控制的输出级、灵活的充电和放电电流设置以及诊断功能,可优化风机控制,从而提高系统的效率。
此外,英飞凌的智能气候控制模块包括温度和湿度感应功能,可为有效的气候调节提供实时数据。这些模块可与半自动和全自动暖通空调系统完美集成,提供用户友好的系统界面和图形显示屏。