汽车集成热管理系统 (ITMS)
降低设计复杂性并提高效率
集成的热管理系统将电动泵和冷却液阀等各种组件整合到一个由单个 ECU 控制的集中单元中。 这种集成降低了系统复杂性和装配成本,同时提高了整体效率。
电动汽车的集成热管理系统
电动水泵、冷却液阀和膨胀装置在 电动汽车热管理中 起着至关重要的作用,例如,在电池冷却和加热回路内以及制冷剂回路内。这些执行器作为分布式机电执行器安装在当今的汽车系统中。这意味着每个执行器都有一个专用的ECU,并且主要通过LIN总线与区域控制器进行通信。
这种由单个机电一体化执行器组成的分布式架构可导致系统更加复杂,特别是如果再考虑必须安装在一起的所有单个部件以及必须连接的管道和软管的数量。
因此,该架构可能有更高的集成度,将各种执行器功能、水箱、冷却器和电子设备集中在一个集成热管理系统 (ITMS) 中。该ITMS将有一个ECU控制各种电机(BDC,BLDC,双极步进器),并通过 CAN FD连接到区域控制器。
- 集中控制单元
- 多个智能执行器集成
- 降低了系统复杂性
- 减少了物料清单
- 提供专用的评估套件
- 嵌入式电机控制库
- 提供无传感器 FOC软件
降低系统复杂性并提高系统集成度
这种集成热管理系统的优点是降低了复杂性,从而加快了系统集成,降低了装配和材料成本,减少了工程师的负担。 最终,通过更低的能量损失和更好的散热,提高整体效率。
专用评估套件支持 ITMS设计
英飞凌的微控制器产品组合 ,电机驱动器、以及 MOSFET 是集成热管理系统的正确选择。我们还开发了支持ITMS快速设计的专用评估套件: 多电机评估套件。

Infineon’s portfolio, including MOTIX™, EiceDRIVER™, and the TRAVEO™ T2G product family, enables a quick and reliable integrated thermal management system. Infineon’s products not only enable space and energy savings but also provide low-cost solutions with a minimum number of required external components. So, start your journey to build an integrated thermal management system with Infineon solutions!

Infineon’s portfolio, including MOTIX™ and EiceDRIVER™ product family, enables a quick and reliable centralized thermal management system. Infineon’s products not only enable space and energy savings but also provide low-cost solutions with a minimum number of required external components. So, start your journey to build a centralized thermal management system with Infineon solutions!