汽车中的泵和风扇
用于汽车泵和风扇低压电机控制系统的多功能可靠设计方案
请选择一个子分类
用于电动汽车热管理的高效泵和风扇
在电动汽车中,车用泵和风扇在 热管理中发挥着重要作用,可确保电池组、电力电子设备和电动马达等部件的高效冷却和温度调节。 这通常包括辅助泵和风扇等动力总成应用,电动泵,如燃油泵、机油泵和水泵,以及风扇,如暖通空调鼓风机、发动机或电池冷却风扇。例如,需要冷却液泵来冷却电池或逆变器,而暖通空调鼓风机则可确保气流在所需温度和最小噪音下到达乘客处。
下一代汽车泵和风扇技术应克服各种挑战,如安装空间限制、先进汽车部件对功率的要求不断提高、能够承受发动机附近的高温,以及需要提高燃油效率和减少排放以满足严格的法规要求。
汽车泵和风扇技术的最佳冷却解决方案
英飞凌提供不同的系统解决方案,以克服这些挑战,实现汽车泵和风扇的最佳冷却解决方案,并满足客户的特定偏好。英飞凌广泛提供的智能 电机控制IC 由 AURIX™ TC3 微控制器、, 传感器, 收发器, 稳压器, 和 MOSFET相辅相成, 以简化端到端系统解决方案的设计。MOTIX™系列可根据不同的客户需求提供不同的集成级别。被称为嵌入式电源IC的片上集成系统解决方案可提供一套最适合的功能,以满足这些应用的需要。
12 V 和 48 V 泵和风扇解决方案的产品组合
英飞凌提供丰富的 12V和48V汽车泵和风扇产品组合解决方案。
大多数电动泵和风扇市场都使用运行在 12 V 的小型机电一体化 BLDC 电机驱动解决方案,需要低成本和系统优化的产品。英飞凌的 MOTIX™ 嵌入式功率 IC 电机驱动器、汽车 MOSFET 和传感器产品组合是机电一体化 BLDC 电机驱动解决方案的正确选择和最先进的市场集成解决方案。
电动汽车 (EV) 不断增长的电力需求以及对提高效率的需求推动了向更高电压系统的转变。 48V电池系统可显著减少电流并减轻线束的重量,从而降低油耗。英飞凌为入门级和高端细分市场的应用提供具有成本效益和高性能的电气化解决方案。


在本培训中您将:
- 了解更多关于英飞凌为 48 V 轻型混合动力汽车 (MHEV) 应用提供的各类 MOSFET 型号产品的信息。
- 了解英飞凌为何以及如何加强其在 40 V MOSFET 市场的地位,并熟悉英飞凌的全新 60 V MOSFET 产品。
本次微学习课程着重于辅助泵和风扇应用,并概括了泵和风扇的应用要求。课程详细介绍了发动机冷却风扇、燃油泵和油泵的关键难点,以及如何使用英飞凌的高集成型片上系统解决方案解决这些问题。