无线充电系统 (WLC)-离散式
综述
提高当今无线充电设计的能效
无线充电设计中的关键考虑因素包括能效和与其他车辆应用的集成。我们的AURIX™、TRAVEO™和汽车PSoC™ MCU产品组合支持符合Qi 1.3.x的无线充电应用,通过嵌入式硬件安全模块(HSM)确保安全达到 ASIL-D 级,从而增强安全性。
产品
离散的车内无线充电解决方案
我们的离散式车内无线充电解决方案为无缝集成和轻松充电铺平了道路,通过省去电源线或不必要的适配器,在车内提供真正的无线充电体验。无论是为智能手机还是其他兼容设备充电,我们的无线充电解决方案都能确保乘客的舒适和便利,同时保持时尚、整洁的车内设计。
- 设计灵活性高
- 安全和安防(达到 ASIL-D标准)
- AUTOSAR 支持 CAN FD
- 无线充电方面的高度专业性
- 支持系统集成
- 快速上市
广泛的产品组合支持一系列无线充电应用
探索我们广泛的创新无线充电解决方案组合,这些解决方案专为支持日益增长的汽车无线充电应用需求而量身定制。从为设备提供便捷充电的离散车内解决方案到一站式充电解决方案,我们的全面产品系列涵盖了不同的客户需求。凭借我们在无线充电传输方面的专业知识,我们提供高效、可靠和安全的解决方案,改变汽车行业的供电和使用方式,将便利性和创新推向前沿。
符合 ASIL-D 安全要求并提供完整的 AUTOSAR 框架
我们的解决方案不仅满足严格的安全要求,而且还提供毫不妥协的安全功能,可确保提供最大程度的保护。凭借全面的故障检测和诊断机制,我们优先考虑各个层面的安全。此外,我们的解决方案提供全面的 AUTOSAR 支持,能够无缝集成到现有汽车系统中,同时确保兼容性、可扩展性和未来的准备。
支持