汽车远程信息处理控制单元 (TCU)
为远程信息处理应用提供性能、互操作性和安全性
远程信息处理控制单元对于现代汽车至关重要,将它们连接到云端,增强安全性,优化交通流量,并实现自动紧急呼叫。我们全面的产品组合支持车辆到云 (V2X) /车对车 (V2V) /车辆到基础设施 (V2I) 通信、车队管理和维护、路边援助、紧急呼叫 (eCall) 和消费类设备集成等用例。
系统图:远程信息处理控制单元
可扩展的汽车远程信息处理控制单元解决方案
英飞凌提供的可扩展芯片组解决方案支持不断变化的汽车远程信息处理控制单元 (TCU) 规格。可扩展的解决方案可以创建灵活且性价比高的核心设计,同时减少开发费用和上市时间。在下方查看英飞凌汽车芯片组解决方案的优势。
可扩展性:
可扩展的系列解决方案在硬件和软件上都具有广泛的兼容性,支持从低端到高端系统的设计,而设计工作量更少。
性能:
一流的性能(微控制器、麦克风、音频放大器等)和强大的宽带连接(Wi-Fi 和 Bluetooth®)显著改善了客户体验。
安防性:
安全的MCU、安全的存储器和安全的连接支持安全的无线固件更新 (FOTA),并保护消费者免受网络攻击。
总体拥有成本:
广泛的产品组合在商业和技术层面提供一站式服务,从而大大降低了购买成本和系统设计工作。
英飞凌的 TCU 解决方案可实现全面的 OTA 端到端保护
随着软件范围的不断扩大和相对较短的开发时间,软件远程更新(SOTA/OTA或FOTA)的可能性对于未来的汽车世代来说是必不可少的。OTA 功能允许无缝安装新功能或功能升级,同时对潜在的安全攻击做出快速反应。因此,OTA提高了客户满意度,减少了成本和召回,并有可能为OEM开辟新的收入来源。
英飞凌的解决方案可实现全面的端到端保护,同时有助于最大限度地减少车辆不可用性。
这些解决方案包括:
- 分立式安全 IC,可增强平台安全性并保护蜂窝连接(OPTIGA™ TPM SLI 9670 和 SLx 系列)
- TRAVEO™ T2G 或 AURIX™ 微控制器,用于管理 OTA 更新车载网络(从源到接收器)并最大限度地提高车辆可用性(包括双bank闪存,允许A / B交换和EVITA HSM FULL)
- 用于存储大型SW图像的外部存储器(SEMPER™ NOR闪存)
- 最后,AIROC™汽车无线为批量更新提供了一种经济高效的替代方案
AIROC™ Wi-Fi 和 Bluetooth® 解决方案可实现强大的连接
英飞凌在真正的同步双频 (RSDB) 解决方案方面处于领先地位,可在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段中同时运行,并支持多输入多输出 (MIMO)。RSDB 解决方案提供了必要的带宽和软件架构,以支持复杂的汽车用例场景,同时实现 AP、站点和 P2P 连接的组合。
汽车连接系统的推荐存储器
英飞凌的并行NOR闪存器件和串行NOR闪存器件采用经过汽车验证的MIRRORBIT™技术,可确保数据可靠性和在产品生命周期内频繁写入所需的高耐久性。此外,它们还提供快速的系统启动时间和不同的密度来扩展平台。英飞凌的 NOR 闪存解决方案已通过 AEC-Q100 1 至 3 级认证,符合宽工作温度范围内的汽车标准。
英飞凌的汽车 F-RAM 没有写入延迟,数据立即变得非易失性。F-RAM 提供了几乎无限的耐久性,可达到 100 万亿次读/写周期。与传统的EEPROM解决方案相比,这可以实现更紧凑和更稳健的设计。
英飞凌的 HYPERRAM™ 2.0 是一款高速、低引脚数、自刷新动态 RAM (DRAM),适用于需要扩展存储器的高性能嵌入式系统。HYPERRAM™ 2.0 提供 HYPERBUS™ 和Octal SPI 接口,这些接口利用了并行和串行接口存储器的传统功能,同时增强了系统性能和设计便利性,并降低了系统成本。
通过 XENSIV™ 麦克风和 MERUS™ 音频放大器实现出色的声学效果
汽车XENSIV™ MEMS麦克风适用于汽车内外的所有应用,这些应用需要在恶劣的汽车环境中获得最佳音频性能。这些汽车麦克风可实现所有语音相关应用的无失真音频采集,从而提高语音识别算法的语音清晰度。此外,我们的传感器凭借其平坦的频率和稳定的相位响应,完美支持麦克风进行ANC(声学降噪)。XENSIV™ MEMS麦克风符合最先进的汽车质量标准AEC-Q103-003认证。
随着每种产品的音频通道数量不断增加,传统的 D 类放大器在紧凑型设计中面临设计挑战:功率效率低、发热过多(即使在中等声级下也是如此),以及需要笨重、昂贵的滤波器。英飞凌的MERUS™多级D类音频放大器电路技术——全球首创——使得在降低电磁干扰和带外噪声的同时降低功耗成为可能。还可以通过取消或最大限度地减少过滤器的使用来降低制造成本,从而节省设计空间。
英飞凌实现汽车安全系统解决方案
随着汽车系统复杂性的增加,需要处理和分发的数据量也随之增加。新的支付方式,例如停车费或道路通行费,需要安全的交易数据流。英飞凌可以利用多年在芯片卡和识别系统方面的专业知识,将汽车数据安全提升到一个新的水平。广泛的汽车安全解决方案组合包括带有嵌入式硬件安全模块 (HSM) 的微控制器、安全的NOR Flash和分立式安全控制器。