USB Type-C-接口-汽车供电模块-英飞凌(infineon)官网
综述
请选择一个子分类
为音响主机和汽车后座设计高效、可靠的汽车供电 (PD) 模块
作为全新 USB-IF 标准,USB Type-C® 解决了其前代产品所面临的数个挑难题,即 Type-A 、Type-B 线及接口。USB Type-C 接口更为纤薄(高度仅为 2.4 mm),可显著缩减消费品和工业产品的体积。
USB Type-C 标准发布于 2014 年秋季。自此之后,因其可打造小尺寸的易用型接口,以及支持多种传输协议且充电功率达 100 W(显著优于前代标准的 7.5 W)的线缆,该标准迅速得到了广泛应用。
随着越来越多的消费级设备(如手机、平板电脑和笔记本电脑)支持 USB-C 和 USB 供电,车载 USB-C 和供电端口的需求也愈发增长。消费者不久便可通过 USB-C 对各类设备(包括笔记本电脑和平板电脑)进行快速充电,还能实现智能投屏等后座娱乐系统新功能。
USB-C 充电在汽车领域的应用可分为 3 类:音响主机(或信号转接盒)、后座充电器(无 USB 数据传输功能)、后座娱乐系统(通过 USB-C 接口投映显示器端口的视频)。
产品
应用框图:汽车 USB-C 充电器 - 音响主机
音响主机(或信号转接盒):此类功率模块均配备 USB-C 接口,可连接音响主机实现 USB 数据传输,适用于 CarPlay、Android Auto、大容量存储设备等,同时还可为所连的 USB 设备提供大功率供电(最高 100W)。
- 后座充电器(无 USB 数据传输功能):此类独立的功率模块均配备 USB-C 接口,仅可用于供电(功率最高 100W);模块未涉及到 USB 数据通信,可选用 LIN 总线连接。
- 后座娱乐系统(通过 USB-C 接口投映显示器端口的视频):此类模块位于汽车后座,均配备 USB-C 接口并连接至视频显示器上。模块将通过 USB-C 接口流式传输来自手机、平板电脑和笔记本电脑的视频内容,同时还可为所连的 USB 设备进行大功率充电(最高 100W)。模块可选用 LIN 总线连接。
培训
支持