自动变速箱液压控制
在自动变速箱设计中实现最佳性能和功能安全
无论您的目标是通过更高的齿轮减速比或更高的速度来改善发动机运行,还是通过过渡到机电驱动来提高效率,英飞凌都能提供您所需的解决方案。我们提供符合 ASIL-C 和 ASIL-D 标准的解决方案、高温封装以及集成控制单元的裸片选项,可满足功能安全要求和高温操作等关键方面的要求。。
自动变速箱液压系统控制技术
液压控制可实现平稳高效的换档,确保动力从发动机有效传递到车轮。为确保变速箱液压控制装置的正常运行,系统必须在安全运行范围内保持精确的压力水平。这需要使用压力调节机制和压力传感器。为确保最高级别的安全,系统应按照 ASIL 标准设计,如 ASIL-C 和 ASIL-D。
英飞凌通过提供包括微控制器、传感器等在内的全面产品组合,在该控制模块中发挥着至关重要的作用。这些组件对于收集和处理输入、执行控制算法和生成输出信号至关重要。通过使用英飞凌的产品,可以有效、安全地管理液压系统,确保自动变速箱正常运行。
- 高效的动力传输
- 增强控制单元集成
- 高精度电流控制
- 全面的产品组合
产品亮点和自动液压控制系统图
英飞凌为自动变速箱液压控制应用提供全面的专业知识和产品,确保在道路上实现最佳性能。我们的产品组合包括:
恒流控制集成电路:我们的电流控制 IC 可精确调节系统内的液压。凭借其高精度和响应能力,它们可确保自动变速箱平稳高效的运行。
微控制器:英飞凌提供先进的微控制器,可为液压控制系统提供精确的控制功能。这些微控制器有助于准确可靠地管理换档,确保无缝转换和最佳性能。
增强型传感器:我们经过优化的传感器专为改善自动变速箱系统的干扰检测和方向检测而设计。它们提高了准确性和响应能力,从而实现更好的控制和整体系统性能。
选择英飞凌可以获得专业知识和完整的产品组合,确保自动变速箱液压控制系统实现最佳性能。
全系列高度稳健且业界领先的解决方案
- 产品种类齐全,从稳压器、收发器、传感器到微控制器到智能电源驱动器应有尽有
- 支持最高精度电流控制的阀门执行器IC
- 经优化的传感器可增强抗干扰(例如振动)和方向检测
- 高温裸芯片IC支持最高扭矩速率的集成变速箱控制
Learn more about Infineon automotive dependability.
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates