双离合器变速箱电气控制
综述
通过全面的产品组合最大限度地提高燃油效率
采用可靠的电气控制双离合器变速箱解决方案提高燃油效率。与手动变速器相比,优化后的传感器具有更强的抗干扰和方向检测能力,可降低油耗,同时使用我们的相干芯片组解决方案无缝实施符合 ISO 26262 标准的系统。
产品
双离合变速箱电气控制解决方案
具有电气控制功能的双离合变速箱的一个巨大优势是它有可能实现更高的燃油效率。由于降低油耗和减少排放是汽车行业的决定性因素,电气控制的双离合变速箱在当今和未来的车辆中发挥着不可或缺的作用。
- 无缝快速换档
- 抗干扰
- 方向检测
- 更低的油耗
- 全面的产品组合
高品质的综合产品组合
英飞凌为带电气控制的双离合变速箱提供全面的高品质半导体解决方案组合。从稳压器、收发器和传感器到微控制器和智能电源驱动器, 了解我们领先的OptiMOS-T2™ MOSFET 技术为您的应用引入一流的性能和出色的电流容量,或我们的相干芯片组解决方案可轻松有效地实施符合ISO 26262标准的系统。
强大的封装和一流的性能
- 从稳压器、收发器和传感器到微控制器和智能电源驱动器的全系列产品
- 领先的OptiMOS-T2™ MOSFET 技术与强大的封装相结合,可确保一流的性能和出色的电流容量
- 优化的传感器提供增强的抗扰度(例如振动)和方向检测
- 与手动变速器相比,油耗更低
- 相干芯片组解决方案,实现简单有效的ISO 26262标准系统实施
培训

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates

In this training you will:
- Get to know the transmission segmentation for conventional engines, mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid electric vehicles.
- Identify how Infineon products fit transmission applications, and understand the transmission safety goals and safety concept.
支持