双离合器变速箱液压控制
综述
精确的电流控制和更高的燃油效率
借助我们全面的产品组合,解锁液压双离合器变速箱的极致性能。使用我们的阀门执行器 IC 和微控制器体验精确的电流控制、增强的抗干扰能力,以及使用经过优化的传感器进行方向检测和用于集成变速箱控制的高温裸片 IC。
产品
双离合器变速箱液压控制解决方案
液压控制可实现平稳高效的换档,确保动力从发动机有效传递到车轮。为确保变速箱液压控制的正常运行,系统必须在安全运行范围内保持精确的压力水平。这需要使用压力调节机制和压力传感器。功能安全也是变速箱液压控制的一个关键方面。系统应根据ASIL标准进行设计,例如ASIL-C和ASIL-D,以确保最高的安全水平。
英飞凌通过提供包括微控制器、传感器等在内的全面产品组合,在该控制模块中发挥着至关重要的作用。这些组件对于收集和处理输入、执行控制算法和生成输出信号至关重要。通过使用英飞凌的产品,可以有效、安全地管理液压系统,确保自动变速箱正常运行
- 高效的动力传输
- 全面的产品组合
- 高精度电流控制
- 用于高效换档的传感器
- 耐高温 IC
完整而全面的产品组合
英飞凌为您的液压控制双离合器变速箱应用提供全套专业技术和产品,确保在道路上取得成功。
我们的产品组合包括:
- 恒流控制 IC: 我们的恒流控制 IC 可在系统内实现最高精度的电流管理。这确保了双离合器变速箱的平稳高效运行。
- 微控制器: 借助我们的微控制器,我们可以为您的液压控制系统提供高级控制功能。这些微控制器可以精确可靠地管理离合器接合和分离,从而实现无缝换档。
- 优化的传感器:我们的传感器旨在增强传输系统的干扰检测和方向检测。它们提高了准确性和响应能力,从而实现了更好的控制和性能。
通过利用英飞凌的专业知识和全面的产品组合,您可以确保带液压控制的双离合器变速器平稳高效地运行。
种类繁多、功能强大、性价比高的解决方案
- 我们全面的产品系列包括稳压器、收发器、传感器、微控制器和智能电源驱动器
- 使用我们的阀门执行器 IC 体验精确的电流控制,确保离合器准确平稳地接合和分离,实现无缝换档
- 使用我们优化的传感器享受增强的抗干扰性和可靠的方向检测,即使在振动等具有挑战性的条件下也能提供更高的性能
- 我们的高温裸片IC能够以最高扭矩率实现集成的变速箱控制
- 使用我们的相干芯片组解决方案简化您的系统实施,可轻松有效地遵守ISO 26262标准
培训
In this training you will:
- Get to know the transmission segmentation for conventional engines, mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid electric vehicles.
- Identify how Infineon products fit transmission applications, and understand the transmission safety goals and safety concept.
支持