多端口燃油喷射
综述
省油且经济实惠的分立式解决方案
克服在遵守预算限制的同时满足严格的排放和油耗要求的挑战。探索我们灵活且可扩展的产品组合,提供经济实惠的芯片组解决方案,包括微控制器、U-芯片和传感器。使用我们的高级传感器系列实现最高的燃油效率,从而提高测量精度。
产品
- 灵活且可扩展
- 高效的后处理
- 最大限度地提高燃油效率
- 提高测量精度
针对 4 缸汽油发动机进行了优化的集成解决方案
英飞凌通过针对 4 缸发动机进行了优化的集成解决方案,提供了一种全面、有效的燃油喷射方法。这些解决方案通过集成先进的控制算法、优化的喷射模块、传感器以及可靠的电子控制单元,确保最佳的燃油输送、最佳燃烧、更高的发动机性能和更高的燃油效率。
培训

在本培训中您将:
- 了解更多关于英飞凌为 48 V 轻型混合动力汽车 (MHEV) 应用提供的各类 MOSFET 型号产品的信息。
- 了解英飞凌为何以及如何加强其在 40 V MOSFET 市场的地位,并熟悉英飞凌的全新 60 V MOSFET 产品。
本次微学习课程着重于辅助泵和风扇应用,并概括了泵和风扇的应用要求。课程详细介绍了发动机冷却风扇、燃油泵和油泵的关键难点,以及如何使用英飞凌的高集成型片上系统解决方案解决这些问题。



在本培训中您将:
- Know the Power PROFET™ portfolio and understand how Power PROFET™ handles demagnetization
- Identify how to build a robust implementation with Power PROFET™
- 认识功率 PROFET™ 产品组合,了解功率 PROFET™ 是如何应对退磁问题的
- 确定如何通过功率 PROFET™ 构建稳健的实施方案
支持