小型发动机启动器套件
综述
在减少二氧化碳排放的同时提高效率
使用我们的小型发动机启动器套件增强小型发动机。 减少排放,提高驱动能力和吹叶机等的效率。 具有即插即用ECU的完整解决方案,可以用作参考板。
激发创新,释放动力总成潜力
英飞凌的小型发动机启动器套件是混合动力和电动汽车系统创新的催化剂。 它使研究人员和工程师能够探索新的可能性,提高性能,整合尚未使用的技术,或者与其他专家合作,从而充分释放动力总成系统的潜力。
- 提高效率
- 易于使用
- 即插即用
- 减少二氧化碳排放
借助完整的参考解决方案加速您的设计
使用小型发动机启动器套件可以实现精确的控制和管理。 该解决方案由小型发动机控制单元和带有 USB-CAN 连接的 U-Connect XC2704 接口板组成,可实现高效的数据交换,用于通信和调试。 Miniwiggler JTAG 调试接口进一步增强了这些功能。 此外,参考解决方案还包括电缆线束和MECTRONIK MECLAB™ 软件,该软件允许对单缸四冲程内燃机系统的运行进行轻松配置和校准。
彻底改变开发流程
入门套件可使用即插即用电子控制单元 (ECU) 轻松集成到小型发动机系统中。 这意味着用户可以立即开始使用ECU,无需额外复杂的设置或配置。 由于参考板的用户友好型设计和即插即用功能,小型发动机启动器套件是测试和应用开发的理想选择。
视频
培训
支持