分动箱无刷直流 (BLDC)
综述
将性能和安全性提升到一个新的水平
增强分动箱的无刷直流设计,将性能和安全性提升到一个新的水平。立即了解更多!
产品
使用分动箱 BLDC 解决方案提升汽车性能
分动箱 BLDC 为卓越的驾驶体验做出了重要贡献。它的安装是为了在四轮驱动和全轮驱动系统中作为传动系统的一部分在前轴和后轴之间分配动力。在某些汽车中,分动箱可以适应驾驶条件,例如当汽车越野行驶时(主动分动箱)。
- 高效的动力传输
- 增强的可靠性和耐用性
- 控制精确、反应灵敏
- 低噪音、低振动
满足市场需求的无缝设计解决方案
如今,随着汽车市场迅速发展以满足制造商和消费者的期望,车辆分动箱的设计挑战变得越来越困难。这包括对在系统生命周期内增加激活周期的需求增加,在长期和动态性能方面转向BLDC,以及安全和功能安全要求的增加。
这就是为什么成功的分动箱设计使用符合 ISO 26262 标准的高质量组件,支持高温下的安全通信和操作,并能够驱动 BLDC。如果您采购符合所有要求的半导体元件和解决方案,可以确保您的设计克服所有障碍并在市场上取得成功。
降低汽车的油耗和提高驾驶稳定性
英飞凌的分动箱无刷直流技术适用于全轮驱动和四轮驱动系统、电动和混合动力汽车以及高性能车辆,通过降低油耗和改善驾驶稳定性,有助于提高各种汽车应用的效率、牵引力、精确控制和整体性能。
系统图:分动箱无刷直流
支持