分动箱有刷直流
综述
快速跟踪分动箱设计
我们针对有刷直流分动箱设计的全面解决方案包括电机控制组件、功能安全、安全通信解决方案、高速网络功能、传感器选项以及用于高温运行的可靠产品。我们拥有成功的分动箱项目所需的一切。浏览我们的系统图,找到适合您设计的产品。
产品
最合适的有刷直流分动箱解决方案
英飞凌广泛的高质量半导体产品组合可提供分动箱设计所需的一切。在电机控制方面,英飞凌可以方便地从单一来源提供所有组件,包括预驱动器以及MOSFET 用于有刷直流和无刷直流电机。从功能安全的角度来看,您可以受益于英飞凌符合ISO标准的安全概念,从而节省精力并确保不会发生任何故障。
- 提高了性能
- 提高耐用性
- 高性价比
- 易于集成
车载通信的安全解决方案
英飞凌还提供适当的解决方案,以确保安全的车载通信。如果您的设计需要网络组件,我们将为您提供提高数据传输速率的实用方法。无论您的传感器要求是什么,您都可以找到合适的传感器 , 从速度到6角旋转,在英飞凌的广泛产品组合中。总而言之,我们有可靠的产品,专为在更高的温度下工作而设计。最后,通过使用英飞凌半导体解决方案,您可以肯定,分动箱设计将快速走向成功。
符合 ISO 标准且可靠的汽车应用解决方案
英飞凌分动箱有刷直流可提供可靠的动力传输和控制,由于其符合ISO标准的安全概念,适用于各种系统。其中一种可能的用途是全轮驱动(AWD)系统,它可以通过在前轮和后轮之间分配扭矩来帮助提高牵引力和稳定性。越野车受益于其在艰难地形下的耐用性和坚固性。它可以改善跑车和高性能车辆的车辆稳定性和动力传输。此外,它还可用于轻型商用车,优化动力传输以提高性能。对于所有汽车应用,英飞凌的分动箱有刷直流可提供各种符合ISO标准的安全性和可靠性解决方案
系统图:分动箱有刷直流
支持