移动设备
燃料电池 DC/DC 转换器
凭借在汽车行业的广泛专业知识和合作伙伴网络,我们提供以车载燃料电池 DC/DC 电动汽车系统的效率、性能和可靠性优化为中心的电动传动系统解决方案。我们的下一代碳化硅 (SiC) 产品系列(包括 CoolSiC™ MOSFET 功率模块和分立器件)即使在极高的开关频率下也能实现一流开关和导通损耗。
这意味着设计人员可通过在燃料电池应用中使用英飞凌优质可靠的汽车 DC/DC 转换器解决方案,以获得更高的转换效率、更小的尺寸和更大的功率密度。
英飞凌 SiC MOSFET 可用于各种电压和功率等级,可提供模块和分立功率解决方案。
系统效益:
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别跨越全球,连接你我他
如今,就单个平台上应用的数量而言,移动电话在全球范围内是一个很大的市场。每年有超过15亿部手机出厂,成为消费者的掌中宝。最近,平板电脑和可穿戴设备(例如,智能手表)加入了移动设备行列,带来了新的机遇和挑战。
移动设备上半导体驱动功能
智能手机的主要无线功能包括2G/3G/4G蜂窝调制解调器以及无线局域网(WLAN)、全球导航卫星系统(GNSS)、广播接收器和近场通信(NFC)之类的无线连接系统。更重要的是,新型移动设备具有更多地功能,并且它们都被集成在同一平台上。这一特点使得RF元器件的发展方向是集成电路尺寸更小、集成度更高、波段和模式数目不断增加以及单一天线的多功能化。
作为当今的通信中心,移动设备必须处理复杂的应用,存储并管理敏感数据,并且充当企业网络和个人信息的入口点。于是为用户带来了新的便利特性和创新业务模型,但同时也造成了新的安全问题。
尽管这些进步让人兴奋不已,但设计人员和移动电话制造商都面临着的挑战是如何保持优势地位。像英飞凌这样的可靠合作伙伴可以提供新型技术,满足移动设备市场不断变化的需求。
高性能、低功耗的安全解决方案
英飞凌有能力为您所有的移动设备应用提供支持。我们完全了解移动设备产业以及您当前面临的挑战。我们的元器件旨在满足您的要求,高效、紧凑且安全。它们可以实现高线性度,非常适用于移动视频流。
我们还为您提供了RF前端系统的关键构建模块以及针对静电放电和接口保护而定制的元器件。另外,您可以找到适合安全应用(包括NFC、移动支付、嵌入式安全模块(eSE)及可信平台模块(TPM))的解决方案。探索您感兴趣的移动设备应用,以便更深入地了解我们的解决方案。