电池和配件
综述
燃料电池 DC/DC 转换器
凭借在汽车行业的广泛专业知识和合作伙伴网络,我们提供以车载燃料电池 DC/DC 电动汽车系统的效率、性能和可靠性优化为中心的电动传动系统解决方案。我们的下一代碳化硅 (SiC) 产品系列(包括 CoolSiC™ MOSFET 功率模块和分立器件)即使在极高的开关频率下也能实现一流开关和导通损耗。
这意味着设计人员可通过在燃料电池应用中使用英飞凌优质可靠的汽车 DC/DC 转换器解决方案,以获得更高的转换效率、更小的尺寸和更大的功率密度。
英飞凌 SiC MOSFET 可用于各种电压和功率等级,可提供模块和分立功率解决方案。
系统效益:
请选择一个子分类
针对可靠性和安全性设计
移动设备OEM努力为消费者提供激动人心、可靠并且安全的用户体验。而且这包括电池和配件应用。 现在,这些应用必须支持无线充电和通过智能手机进行远程管理等新特性。与此同时,您还必须满足针对移动配件的安全性、可靠性、性能及IP保护的要求。包括交流适配器、扩展坞、耳机、遥控装置、端口复制器这些配件。
英飞凌提供适用于电池和配件设计的一系列全面的高质量半导体解决方案。另外,我们具备在当今市场上取得成功所必需的专业知识,值得信赖。了解如何通过获取我们的元器件来提高电池和配件的性能与安全特性。
视频
支持