接口保护
综述
燃料电池 DC/DC 转换器
凭借在汽车行业的广泛专业知识和合作伙伴网络,我们提供以车载燃料电池 DC/DC 电动汽车系统的效率、性能和可靠性优化为中心的电动传动系统解决方案。我们的下一代碳化硅 (SiC) 产品系列(包括 CoolSiC™ MOSFET 功率模块和分立器件)即使在极高的开关频率下也能实现一流开关和导通损耗。
这意味着设计人员可通过在燃料电池应用中使用英飞凌优质可靠的汽车 DC/DC 转换器解决方案,以获得更高的转换效率、更小的尺寸和更大的功率密度。
英飞凌 SiC MOSFET 可用于各种电压和功率等级,可提供模块和分立功率解决方案。
系统效益:
市场领导者提供的超强静电放电保护
如今的移动设备的小型化、集成度、常规复杂性使其对静电放电(ESD)更为敏感。其结果是,实现在不影响信号完整性(SI)的前提下保护不同接口免受各种静电放电或浪涌情境影响是非常有挑战性的。接口保护需要具备恰当防护级别以及性价比合适的TVS二极管。
产品
接口保护系统框图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
适用于静电放电保护的合适封装
作为高性能保护产品的市场领导者,英飞凌为您提供了适用于模拟、数字、高速率应用、RF接口以及电力线路浪涌保护的各种TVS二极管。为了更好地满足您的需求,我们扩展了我们的TVS芯片级封装系列来提供理想的静电放电保护,同时也考虑了性能、稳健性、质量和价格。在可穿戴设备或模块中遭遇到极端空间限制?没问题,我们提供尺寸极小的二极管 ESD***-B1-CSP01005。
探索我们的完整产品系列以了解如何帮助改进您的接口保护应用。
视频
培训
支持