吊扇-电机控制和驱动解决方案
节能高效,经济实惠,同时具有高集成度,缩小了系统尺寸
如今吊扇制造商们面临着更严格的电器外形尺寸规定,承受着持续降本的压力,英飞凌为此提供紧凑、节能同时高性价比的电机驱动解决方案。借助于广泛的产品组合、可缩减整体尺寸的高集成度以及低成本的特点,英飞凌的解决方案将助您在竞争中脱颖而出。
英飞凌是所有吊扇设计的理想合作伙伴。无论您的首要任务是利用我们的IPMs实现最高级别的集成,还是使用我们的分立式IGBT或MOSFET展现合适性价比的终极灵活性。您都可以在我们的产品组合中找到逆变电机控制的广泛解决方案,无论您的目标是什么,我们设计的功率半导体、驱动程序、IPMs和iMOTION™ 电机控制器都可以无缝对接协同工作,助您轻松获得能耗低,体积小,运行更平稳、更安静的系统。
选择英飞凌的元器件,您将获得具有最佳性能的产品,这些产品符合长期可靠性的质量标准要求。此外,我们卓越的供应链使您既能生产最具成本效益、节能的变频吊扇,又能满足不断变化的消费市场的供应需求。现在就来了解我们的半导体系列解决方案,为您的设计找到最合适的组件。
特别值得一提的是,虽然目前大多数吊扇的设计还是在低于100V的电压下运行。但是由于易于实现(不需要转换器)和更便宜的电力电子设备,选用高压的趋势越来越明显。英飞凌特别为此准备了两个对应的解决方案。
iMOTION™ ICs集成了使用直流连接或支路分流电流测量的永磁电机无传感器磁场定向控制(FOC)所需的所有控制和模拟接口功能。此外,他们的特色是英飞凌电机控制引擎(MCE),该引擎已获专利并通过现场验证,且不需要在电机控制算法开发过程中进行软件编码。实现变速驱动简化到只需为对应的电机配置MCE。借助MCEwizard和MCEDesigner等强大工具,可以在不到一小时内让电机启动并运行起来。
与CIPOS™ IPM 或分立式MOSFET/IGBT搭配使用,您可以实现一个全面运作的天花板系统解决方案,立刻就可以进行生产。更多相关信息,请查看我们的网站iMOTION™ 模块化应用设计套件
此外,为了帮助您评估并轻松为吊扇应用选择合适的电源解决方案,英飞凌推出了多种功率评估板,与我们的控制板搭配使用。更多相关信息,请查看我们的网站 模块化应用设计套件产品组合

PSoC® 6弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低性能微控制器(MCUs)之间的差距。超低功耗PSoC®6 MCU具有一个用于高性能任务的Arm® Cortex®‑M4和一个用于低功耗任务的Arm® Cortex®‑M0+,加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。
AIROC™ Wi-Fi & Combos组合将IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于PHY 速率高达433 Mbps 的1x1 SISO和PHY 速率高达867 Mbps的2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或Linux提供的外部MCU在应用处理器上相结合,以实现完整的Wi-Fi+蓝牙系统。
针对攻击者对嵌入式系统的日益关注,Infineon提供了基于为连接设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust硬件安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
预知性维护支持基于图像识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和预防设备故障。为了收集必要的数据并监控建筑物内设备的状况,智能的XENSIV™ 传感器有助于记录设备状态的最关键参数。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案

越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
Webinars
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.

这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。