感应电饭煲电路设计
英飞凌的产品助您生产具有优化的加热控制和易于使用的人机界面触控功能的电器设备
与传统的电加热元件相比,感应加热具有许多优势,如精确的加热控制、快速的响应、更好的能源效率等,因此是许多小型家用电器,譬如台面和多灶炊具、炸锅,甚至牛奶起泡器的关键要素。客户需要高效可靠,同时低成本,小尺寸的电器。逆变和无线网络连接功能对此发挥作用,使烹饪电器更高效、更智能、更安全。英飞凌的产品组合为精确的系统控制、优化的能源效率和智能触摸界面提供了全方位的解决方案。
对于系统控制,推荐英飞凌具有超低功耗和高性能特点的Arm Cortex 32 位 PSoC® 微控制器 (MCU)。使用我们的XENSIV™ 磁性霍尔传感器,以获得简约稳健、成本优化的电隔离电流传感,具有高精度电流检测和更小尺寸设计。
对于辅助电源,我们的第 5 代 CoolSET™ 交直流集成式功率级产品,结合 700V 或 800V CoolMOS™ 集成产品的高可靠性,在轻度和中等负载条件下拥有超高效率和低待机功耗。 针对软开关应用进行优化的第 5 代反向导通 IGBT产品系列,能够实现更高的功率密度和效率。推荐选用用于 IGBT 的 EiceDRIVER™ 25V 单通道低边,非反向栅极驱动器产品,此产品采用SOT-223 封装,具有一流的故障报告精度,确保理想的集成和安全性能。为了满足客户对具有智能触摸界面(UI)的直观电器设备的需求,英飞凌产品助您将包含薄膜晶体管 (TFT) 的人机界面技术和无线语音遥控集成在一起。我们的 32 位 Arm® Cortex®-M0 PSoC® 4 微控制器产品系列采用先进的人机界面技术,包括 CapSense® 电容式传感人机界面和 MagSense™ 电感式传感人机界面。
厨房烹饪电器系统图
PSoC® 微处理器 (MCUs) 弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低功率微控制器之间的差距。超低功耗 PSoC®6 MCU 具有一个用于如 FP 匹配算法、薄膜电晶体液晶显示器驱动、语言识别和电机控制等高性能人工智能 (AI) /机器学习 (ML) 任务领域的 Arm® Cortex® M4 和一个用于如系统控制、低功耗蓝牙和 Caps 应用的低功耗任务领域的 Arm® Cortex® M0+。加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。内置的 Capsense 技术助您轻松实现按钮或显示屏的稳健触控功能。
我们的 AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品将 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线局域网和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于 PHY 速率高达 433 Mbps 的 1x1 SISO 和 PHY 速率高达 867 Mbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或 Linux 提供的外部 MCU 在应用处理器上相结合,以实现完整的 Wi-Fi + 蓝牙系统。
针对攻击者对嵌入式系统的日益关注,英飞凌提供了基于为连接设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust 硬件安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
预测性维护支持基于图像识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和预防设备故障。为了收集必要的数据并监控建筑物内设备的状况,智能的 XENSIV™ 传感器有助于记录设备状态的最关键参数。
CIPOS™ 智能功率模块 (IPMs) 是一种高度集成、紧凑的功率模块,设计用于驱动从家用电器、风扇、泵到通用驱动器等应用领域的电机。它们分为紧凑型、标准型和性能型产品系列:CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS ™ Mini,和 CIPOS™ Maxi,配有不同的半导体装在不同的封装中,适配不同的电压和电流等级。这些节能的智能功率模块集成了最新的功率半导体和 IC 技术。
英飞凌将 TRENCHSTOP™ 产品系列的业内领先性能与创新的逆向导通 RC-H IGBT 技术相结合,创造出新一代的一流元器件。RC-H IGBT 采用单片集成二极管,非常适合如变频微波炉中的软开关应用。
使用英飞凌的单通道、非隔离 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC 产品 1EDNx550x,克服设计中的地移挑战,该 IC 产品具有真差分输入,并保证对负电压欠冲的高抗扰度和低损耗。1EDNx550x 栅极驱动器 IC 具有真差分输入。它们的控制信号输入在很大程度上与接地电位无关。或者使用英飞凌的 1ED4417x EiceDRIVER™ 25-V 单通道低边、非隔离栅极驱动器,此产品采用 6 引脚 PG-SOT23 封装,具有集成的过流保护 (OCP),故障报告和启用功能。1ED4417x 系列产品以 +/-5%的OCP 阈值公差来实现准确度一流的故障报告。
英飞凌最新一代具有准谐振开关方案的固定频率 CoolSET™ 交直流集成功率级具有更强稳健性和卓越的性能。英飞凌的固定频率 CoolSET™ 产品通过集成的频率降低,在中等和轻度负载条件下实现更高的效率和更低的开关频率。
Podcast4Engineers:家用电器

智能化和电气化已不再局限于我们的智能手机和电脑,这些趋势正稳步进入我们的家用电器,而且市场正在蓬勃发展。但是,哪些技术正在推动家电创新,半导体又是如何发挥作用的呢?
收听我们的最新播客,了解更多关于家电以及英飞凌技术如何为未来智能家居提供动力的信息。
白皮书:智能厨房的兴起

这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案

越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
白皮书:新型小家电市场的电源设备选择

在这份免费白皮书中深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及电子解决方案各种可能性的更多信息。
网络研讨会:针对小型家用电器的电机控制和功率解决方案

了解英飞凌以 iMOTION™ 和智能功率模块 (IPMs) 为重点,可广泛使用的解决方案及其在这些应用中发挥的优势。
立即观看
此培训将介绍用于半桥感应烹调的 RC-H6 650V 反向导通 IGBT 技术。
Why should you opt for an inverterized microwave?
Microwaves tend to be a staple item in any kitchen since they can be used to reheat leftovers, defrost meat, or cook veggies and rice.
When it comes to purchasing a microwave, there are two types to consider:
› conventional microwaves
› and inverterized microwaves that claim superior performance
这次培训为您介绍客户构造台面电器可以选择的英飞凌所有相关产品。
网络研讨会:


这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。