搅拌料理机-变速直流和开关磁阻电机
具有独特功能的台面电器
更快速或更强大的电机、更多的速度选择以及新的智能功能都有助于彰显产品特点,从而通过其独特的性能激发消费者对新设备的购买兴趣。
榨汁机、搅拌机和食品料理机共同面临的所有挑战都可以通过与英飞凌合作轻松克服。我们提供范围广泛的产品组合,包括650 V TRENCHSTOP™ IGBT6、RC-Drives和用于变速直流和开关磁阻电机的RC-Drives快速IGBT。更完美地是搭配使用我们的开关如1,2,和6通道驱动芯片和微控制器,如EiceDRIVER™ 2EDL和XMC1300或iMotion™ 控制器,涵盖了电机子系统的大部分关键元器件。
台面电器- 搅拌混合
我们产品的亮点有:
- 奋力式包装的IGBT 电源半导体
- EICEDriver™ 栅极驱动芯片
- 高度集成的 CIPOS™ IPM 解决方案
- 数字马达控制器 (iMOTION™)
- 用于WiFi/BLE 集成的AIROC™ connectivity 产品
- PSoC® 6 / XMC™ 微控制器
- 用于嵌入式安全解决方案的OPTIGA™ Trust 产品系列
- 磁性传感器家族XENSIV™
- 用于辅助电源的CoolSET™ 产品
PSoC® 6弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低性能微控制器(MCUs)之间的差距。超低功耗PSoC®6 MCU具有一个用于高性能任务的Arm® Cortex®‑M4和一个用于低功耗任务的Arm® Cortex®‑M0+,加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。
AIROC™ Wi-Fi & Combos组合将IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于PHY 速率高达433 Mbps 的1x1 SISO和PHY 速率高达867 Mbps的2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或Linux提供的外部MCU在应用处理器上相结合,以实现完整的Wi-Fi+蓝牙系统。
英飞凌用于滚筒驱动和泵的产品CIPOS™ IPM ,结合专用电机控制产品iMOTION™、用于电机和系统控制的PSoC® 6 / XMC™微控制器,WICED® 连接产品以及 XENSIV™ 传感器可以形成高度紧凑、稳健可靠的系统,从而实现功耗降低和丰富的用户界面。
针对攻击者对嵌入式系统的日益关注,Infineon提供了基于为连接设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust硬件安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
Podcast4Engineers:家用电器

智能化和电气化已不再局限于我们的智能手机和电脑,这些趋势正稳步进入我们的家用电器,而且市场正在蓬勃发展。但是,哪些技术正在推动家电创新,半导体又是如何发挥作用的呢?
收听我们的最新播客,了解更多关于家电以及英飞凌技术如何为未来智能家居提供动力的信息。
白皮书:智能厨房的兴起

这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案

越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
白皮书:新型小家电市场的电源设备选择

在这份免费白皮书中深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及电子解决方案各种可能性的更多信息。
网络研讨会:针对小型家用电器的电机控制和功率解决方案

了解英飞凌以 iMOTION™ 和智能功率模块 (IPMs) 为重点,可广泛使用的解决方案及其在这些应用中发挥的优势。
立即观看

这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。
With its unique combination of «just right-fit» products, Infineon Technologies is the best partner to enable you to turn your solutions into Smart Home Appliances in the fastest and easiest way.