洗衣机和烘干机电机控制——更安静的系统
为紧凑、坚固可靠,且具有更低功耗和现代化触摸用户界面的系统提供产品
智能、强大、节能、省水:如今的洗衣机和烘干机必须满足越来越多的需求。安静运转对于私人家居环境十分重要。稳定平稳的启停操作、改善水和洗涤剂消耗的各种洗衣机程序、抑制振动等功能都是必不可少的。此外,家电必须安全地与家庭自动化网络轻松集成,以实现远程控制和状态监控。
系统图:洗衣机
英飞凌洗衣机系统元器件
英飞凌为变频洗衣机桶提供全面的产品组合。无论您是想使用我们的智能功率模块 (IPM) 实现最高级别的集成,还是使用我们的分立式元件达到最佳性价比的目标,我们设计的 IGBT,、MOSFET、栅极驱动器和微控制器都可以无缝对接,协同工作。
英飞凌的产品助您轻松创造能耗低、体积小、运行更平稳的系统。这个紧凑、坚固可靠的系统,具有更低的功耗和现代化的触摸用户界面。CIPOS™ IPM 是滚筒电机驱动的最佳解决方案,为客户提供稳健性和高功率密度。它们可以与 iMOTION™ 产品结合在一起专用于电机控制。高效节能的 CIPOS™ 模块集成了各种电源和控制组件,提高了可靠性,优化了电路板尺寸,并且降低了系统成本。大大简化了电源设计并且缩短了上市时间。
PSoC® 6 微控制器、AIROC™ Wi-Fi & Combos 连接产品和 XENSIV™ 传感器助您构建智能家电,同时提供安全的数据采集、控制和设备连接功能。英飞凌提供的 OPTIGA™ Trust 硬件安全解决方案,为连接到所有主要云供应商提供了安全的访问通道。对于辅助电源,CoolSET ™ 产品提供增强的稳健性和性能,进一步完善了电源产品系列。
PSoC® 6微处理器 (MCU) 弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低功率微控制器之间的差距。超低功耗 PSoC®6 MCU 具有一个用于如 FP 匹配算法、薄膜电晶体液晶显示器驱动,语言识别和电机控制等高性能人工智能 (AI)/机器学习 (ML) 任务领域的 Arm® Cortex® M4 和一个用于如系统控制、低功耗蓝牙和 Caps 应用的低功耗任务领域的 Arm® Cortex® M0+。加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。内置的 Capsense 技术助您轻松实现按钮或显示屏的稳健触控功能。
我们的 AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品将 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线局域网和 Bluetooth® 功能集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸和长距离物联网连通设计。组合解决方案可用于 PHY 速率高达 433 Mbps 的 1x1 SISO 和 PHY 速率高达 867 Mbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或 Linux 提供的外部 MCU 在应用处理器上相结合,以实现完整的Wi-Fi + 蓝牙系统。
英飞凌的 CIPOS™ IPM 产品、Trenchstop IGBTs、CoolMOS MOSFETs 和 EICE 栅极驱动器,结合专门用于电机控制的 iMOTION™ 产品能够实现高度紧凑、稳健可靠,耗电更少的系统。
AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品、XENSIV™ 传感器和 PSOC 微处理器提供丰富的用户界面,直观的控制和连接功能。高效节能的 CIPOS™ 模块集成了各种电源和控制组件,提高了可靠性,优化了 PCB 尺寸,并且降低了系统成本。大大简化了电源设计并且缩短了上市时间。
OPTIGA™ Trust 产品系列提供全方位的交钥匙安全解决方案:OPTIGA™ Trust B 的设计旨在帮助系统和电器设备制造商确保其原始产品的真实性、完整性和安全性。OPTIGA™ Trust M 为每个设备赋予唯一的标识符,是专为接入设备优化的高端安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
我们的 EiceDRIVER™ 栅极驱动器是小型和大型家用电器的理想配套产品。产品拥有许多先进的功能,如集成自举二极管 (BSD)、过流保护、关闭和故障指示、启动和输入滤波器、OPAMP、退饱和保护 (DESAT)、可程序化停滞时间、击穿保护,有源米勒钳、主动关闭、分开的灌电流和拉电流输出、短路箝位、软关闭、两级关闭,以及电隔离(功能性的、单一的和强化的)。
英飞凌最新一代具有准谐振开关方案的固定频率 CoolSET™ 交直流集成式功率级 具有更强稳健性和卓越的性能。英飞凌的固定频率 CoolSET™ 产品通过集成的频率降低,在中等和轻度负载条件下实现更高的效率和更低的开关频率。
Podcast4Engineers: Home Appliances
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
白皮书:智能厨房的兴起
这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案
越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
Infineon continuously updates its vast portfolio of power products for home appliances. In this training, you will be introduced to the latest product additions for gate drivers, IGBTs, HV MOSFETs, and IPMs!
Webinars
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。