中压驱动
用于具有挑战性的领域,可靠、坚固的紧凑型驱动器
世界上最复杂和最具挑战性的技术领域在重工业。重工业应用需要可靠、坚固的紧凑型驱动器。尽量减少动力传动系统的停机时间更是大家特别关注的。中压驱动器可用于采矿、石油和天然气、原材料、化工和石化以及水泥工业等领域。
英飞凌为这些应用提供了一系列适用的解决方案。无论您选择2级拓扑、多级拓扑还是级联H桥解决方案,英飞凌都有合适的产品。62mm模块和EconoDUAL™ 3适用于低于900A的较低额定电流范围内的应用。对于较高的标称电流,我们建议使用PrimePACK™ IGBT模块, IHV 封装中的IGBT 模块和 XHP™ 3 模块3个模块。我们的PrimePACK .XT可以满足极端的寿命需求。重工业面临的一个挑战是有害气体造成的高负荷,我们的解决方案是先进的H2S保护.。
Podcast4Engineers: Industrial Drives
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Modern industrial drives need to be smaller, more efficient, and easier to use while delivering the performance and robust operation required in industrial applications such as commercial HVAC, robotics, and process automation.
Learn more about Infineon’s solutions for industrial drives and what’s to come in this area.
网络研讨会:CoolSiC™-伺服驱动器的完美解决方案
![webinar, drives, industrial drives](/export/sites/default/_images/application/banner/Banner-Live-Webinar-Drives-ondemand.jpg_920075344.jpg)
碳化硅MOSFET是伺服驱动器的完美匹配?没错!这个特别的网络研讨会揭示了为什么要比较IGBT和SiC MOSFET的性能水平,并解释了使用英飞凌的.XT互连技术的好处。
应用介绍:我们推动驱动器的效率发展 - 利用我司的专业技术选择最佳的驱动系统。
![motor control, customer presentation, industrial drive, industry](/export/sites/default/_images/application/banner/Banner-Application-Presentation-Industrial_Drives.jpg_899757882.jpg)
我们推动驱动器的效率发展。利用我司的专业技术选择最佳的驱动系统。网络研讨会所示的整套幻灯片也可供下载,您可在单个PDF文件中查看所有重要概述。
白皮书:工业驱动不断变化的面貌 - 英飞凌专业知识助您设计最佳驱动系统
![白皮书、电机控制和驱动白皮书、电机控制和驱动](/export/sites/default/_images/application/banner/RL_Whitepaper_Industrial_drivespx.png_920075344.png)
仅仅为了满足期望的应用寿命,而对工业应用的电动机进行过高估计,并承担增加能源成本的日子已经过去。白皮书回顾了目前可用的一些技术,这些技术可为低压和机器人应用带来更高效率。