LED驱动器
综述
适用于每一个LED照明设计的拓扑结构和功能特性
通常,LED驱动器用来为商业室内照明、街道照明和高顶棚照明等应用的LED照明引擎提供恒定电流。设计中使用的拓扑结构取决于额定功率和特性集。低功率且对价格敏感的LED照明应用通常采用单级反激拓扑结构。对于额定功率较高且功能特性较多的应用,通常采用双级拓扑结构,一个层级专门用于功率因数校正(PFC),另一个层级专门用于反激或LLC。
使用源边恒定电压和负边降压级是进一步的选择。这种拓扑结构支持智能照明特性以及低调光水平及其他特性。最终,适合您的设计的拓扑结构取决于要实现的特定功能特性和您的平台理念。
攻克LED驱动器市场上当前存在的挑战
目前LED驱动器市场的特点是降低成本和迅速将产品推向市场的压力越来越大。材料成本直接影响您的设计成本,因为要保持库存和进行研发,产品变型也会导致额外的成本。当然,您的任务还包括找到适合客户需求的拓扑结构。
英飞凌的LED驱动器
为了克服当前的挑战和适应LED驱动器市场上广泛的拓扑结构,英飞凌提供支持多种不同拓扑结构和功能特性的LED驱动IC。我们的LED驱动器产品范围从为特定应用定制的模拟LED驱动IC到可配置的数字IC,帮助加快上市速度和降低库存成本,保持LED驱动器变型产品的库存量(SKU)。
产品
培训
支持