柔性交流输电系统(FACTS)
综述
提高控制力,增强功率传输能力
柔性交流输电系统 (FACTS) 是一组用于克服输电电网的某些弱点的功率电子元件和静态控制器。大规模分布式能源产生装置和能源市场自由化(解除管制)相结合,引发负载流不受控、不稳定和线路过载问题,进而导致输电故障。但是,从长远来看,简单地引入新传输网络来传输能量和减少过载极为昂贵。柔性交流输电系统可最大限度地激发出现有网络的效率极限。
FACTS 能为现有设计带来的主要优势包括:
- 电压调整
- 对电网基础设施的无功功率补偿
- 控制电网中有源电力流量以减少输电电路过载
- 改善输电网络的暂态和动态稳定性
部分 FACTS 系统的例子包括静态电压补偿器、使用电压源变换器和 UPFC(统一潮流控制器)的 STATCOM(静止同步补偿器)。
英飞凌 - 您的FACTS合作伙伴
我们拥有齐全、可靠的高质量半导体解决方案,可为您的项目提供合适组件。浏览系统示意图,了解产品详情,随时欢迎联系专家团队,他们很乐意为您提供与项目要求相关的意见。
产品
系统示意图:STATCOM
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
系统示意图:SVC
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
培训
FACTS
Get to know what Flexible AC Transmission Systems (or FACTS) are, their characteristics, their advantages and which FACTS devices are. Get to know the different IGBT devices, namely, the Static Synchronous Compensator (STATCOM), the Static Synchronous Series Compensator (SSSC) and the Unified Power Flow Controller (UPFC).
支持