48V 配电
综述
请选择一个子分类
在新兴的 48V 转换生态系统中,英飞凌为数据中心和 AI 应用提供了全套解决方案,以市场领先的功率密度实现从 48V 到负载点的高效转换。
在 48 V 供电架构中,英飞凌推出全新中间总线转换器 (IBC) 解决方案,即所谓的混合开关电容 (HSC) 和零电压开关型开关电容 (ZSC),实现高效率和高功率密度应用。我们的 48V 架构专为超大规模数据中心和 AI 服务器的批量生产而设计。该架构可优化分立式 MOSFET、驱动器 IC 和控制器 IC,实现了贯穿整条功率转换链的设计创新。
探索下方互动信息图形
英飞凌混合开关电容 (HSC) 转换器解决方案,应对高功率密度和开关频率需求

当下的绝大多数系统都是针对从 12 V 总线轨至 Vcore 的单级转换进行设计和优化的。若采用全新 48 V 配电架构即可显著降低 I2R 损耗,但也会带来诸多挑战。英飞凌正试图通过应用 ZSC 和 HSC 拓扑来解决此类难题。
ZSC 拓扑是由 48 V 总线电压提供 12 V 非稳压轨。该拓扑主要依靠开关和电容将电能从高电压轨传输到低电压轨,是实现零电压开关操作的根本所在,因此可提高开关频率和功率密度。
顺应封装尺寸小型化,接近数字负载和高开关频率的趋势,系统需要多相降压电平下的低电压输入。为实现更高的转换比,英飞凌推出混合开关电容 (HSC) 转换器,该器件集开关电容转换器优势与磁性器件的高降压比能力于一体。通过电容和磁性器件传输电能,转换器可显著提高效率和功率密度。但是,12 V 总线轨也需要接近数字负载的高功率密度。针对此类应用,可采用 2:1 ZSC 解决方案,该电容具备极高的功率密度和效率,效果出众。
亮点
视频
支持