ZSC 拓扑
综述

英飞凌推出 48 V (或 54 V)输入系统两级架构,用于高性能处理器(CPU、GPU、SoC、ASIC 等)供电。该架构可在不影响性能的前提下,针对不同功率水平进行灵活实施和扩展。英飞凌专有的零电压开关型开关电容转换器 (ZSC) 通过功率器件的软开关操作实现了电容式能量传输,显著提高 48 V 至中间总线电压的效率和功率密度。这使得传统的 12 V 系统可以轻松、安全地过渡至 48 V 基础设施,大为改善了总体拥有成本 (TCO)。
目前,英飞凌的 ZSC 可用于早已投入量产的现有产品。
主要产品有:
根据具体系统要求和限制,英飞凌的 ZSC 可轻松实现“向下兼容”或“模块”设计。ZSC 的双向能量传输能力为电源设计人员带来了极高的灵活度,便于打造高效率的紧凑型总线转换器,能以同一设计实现 48 V 至 12 V 或 12 V 至 48 V 的转换。
- 高效率/高功率密度
- 英飞凌出色的 OptiMOSTM 5/6 MOSFET 提供软开关功能
- 设计简洁
- 采用 XMCTM 微控制器,易于实施
- 双向能流
- 实施灵活
- 模块或向下兼容设计
- 可扩展架构
- 易于根据功率水平及总线电压进行调整
- 稳健的系统设计
- XMCTM 微控制器与多相数字控制器间的智能故障通信
支持