双馈感应发电机转换器
综述
在双馈感应发电机转换器 (DFIG) 风力发电机中,电机定子直连电网,而转子通过背靠背功率转换器连接电网。此类可调速设计通常部署在 1.5 MW 到 6 MW 之间的功率范围内。在 DFIG 转换器中,只有三分之一的能量流从双向经过功率半导体。英飞凌 IGBT 即使在极限工作范围内也能实现最佳性能。英飞凌的高品质模块让风能功率转换器具备低电压穿越 (LVRT) 能力,并有助于在发电机侧输出频率緩变的情况下应对严格的循环要求。
PrimePACK™ 3+ 是一种先进的功率模块封装,非常适合 DFIG 风能应用。除 IGBT5 .XT 之外,我们还推荐 PrimePACK™、EconoDUAL™ 和采用 IGBT4 芯片技术的 EconoPACK™+ 用于 DFIG 风能功率转换器。
产品
亮点
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案

了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用展示:发掘风能的无限潜力

该展示将为您介绍风能应用的拓扑结构、技术趋势和要求。了解更多关于我们的产品组合是如何满足陆上和海上应用需求的信息。我司完美的产品组合以最优成本获得最大的风力发电效益。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能

在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
视频
支持