机器人技术
请选择一个子分类

机器人技术行业正在蓬勃发展,在制造、物流及其他领域创造了大量新机遇。当今机器人能够识别和驾驭周围的环境,与人类一起工作,并自学完成一项新任务所需的技能。虽然机器人能做的越来越多,但它们同时也变得越来越容易操作。在隔着安全围栏的传统工作场所以外,这些机器人正在协助和加强一系列新的和传统的应用。
如果没有半导体解决方案,这一切都无法实现。无论是工业机器人、协作机器人还是自动引导车(AGV),智能半导体是所有主要机器人功能(包括感测、运动控制、功能安全和安全性)的关键推动力。
我们的经验为您带来优势
获益于一站式机器人商店
您无论是需要电源、电机驱动器、传感器还是定制的安全性解决方案,英飞凌将为您提供一站式服务,满足您的所有机器人应用需求。我们全面领先的半导体解决方案组合可以提供您所需的一切,让您充分利用任何机器人系统的全部潜力。凭借我们精心设计的产品以及我们的专业知识和成熟的经验,您的机器人项目将提升到一个新的水平。根据应用规格,您可以使用我们的产品轻松缩小控制箱尺寸并实施可靠的安全管理措施。我们的组件和解决方案还可以帮助您的设计达到最高集成度,并帮助您稳固业务的未来。简而言之,我们可以确保您的机器人系统始终保持领先一步。
为最新的机器人技术趋势提供即用型的解决方案
无论特定的机器人应用为何,在英飞凌,您都可以找到适用于所有主要机器人趋势的即用型半导体解决方案。这包括功率管理、电机控制、安全性、通信、环境感知、定位和状态感知。

关注真正重要的事情
机器人项目的成功通常取决于所需半导体解决方案的可用性和可扩展性。在我们的生产工厂中,我们灵活地根据您的规格生产,同时始终秉持最高的质量标准。与我们合作,即可从我们独有的能力、卓越的机器人技术专业知识和专用的应用支持中受益。
机器人技术——一个具有巨大潜力的市场

在工业4.0时代,由于技术的广泛进步,机器人技术领域正在发生巨大变化。如今,配备智能传感器的新一代轻型机器人能够让人类和机器紧密而安全地进行协作。机器人都在日益提高自己的能力,通过使用深度学习技术自学新技能,无需在操作过程中进行任何编程。自主学习机器人的一个主要优点是可以快速部署完成广泛的任务。连接到更大网络的智能机器人可以从大数据和集体学习中获益。但是,要做到这一点,需要先进的传感器来收集相关数据。机器人利用这些信息不断跟进它们的运行状态和环境中的工作条件。
即用型机器人系统是机器人市场的另一种趋势。这些系统具有很大的吸引力,因为它们可以快速轻松地进行调试和部署,而无需耗时的编程。与此同时,机器人的移动性越来越大:如今,AGV是灵活生产的关键所在。更重要的是,AGV已经显示出巨大的潜力,可以为传统工厂以外的行业带来灵活性和效率,包括电子商务自动化和物流行业。
具有新技能的机器人很早以前就离开了生产基地,成为了农场工人、外科手术助手和家庭日常帮手。如今,创新的初创公司正在研发新的服务机器人,用于专业应用、家庭和日常生活中。半导体解决方案在未来必定还将继续成为广泛机器人功能和应用的关键推动者
SuperSpeed USB for industrial automation - From 5 Gbps to 20 Gbps for high-speed imaging and video

Industrial automation is growing and it is the future in manufacturing, in order to be able to embrace industry 4.0 we need machine vision that could provide better vision-guided robotics, automated production lines, and more precise quality control and inspection. Infineon´s EZ-USB™ portfolio includes a wide range of solutions for machine vision.

Get an overview on Industry 4.0, it’s principles and origins, learn more about the Industrial Automation Pyramid and how it is related to Cyber Physical Systems.

Do you want to get to know digital models and digital twins are and why they represent an advantage when compared to traditional practices, as well as which characteristics are mandatory for a product to be considered Industry 4.0-ready?
Are you interested in Big Data analysis, as well as how it can improve production processes, as well as an outlook on past and future trends regarding Industry 4.0 products?
After this course you will understand the architecture of the high side gate driver 1EDL8011, know its features, understand its benefits in applications such as power tools, gardening tools, electric bikes, vacuum cleaners, robots and rotorcraft. This training shows you how to facilitate the application design with the 1EDL8011 such as start-up timing and OCP delay which are key design parameters.