使用电子健康卡加强医疗保健服务
综述
使用远程信息处理基础设施打击医疗欺诈
医疗欺诈每年给全球保险监管当局和公司造成的损失高达数亿美元。采用纸张或存储卡的常规系统,常使监管当局难以确定患者或用户是否是实际的被保险人。
电子健康卡正成为防止欺诈日益有效的方法 – 特别是在它们朝着更复杂的识别机制(如生物识别)方向发展的趋势。
E-health卡通过存储关键医疗数据和药物治疗史以及作为电子处方,可改善患者体验。这些卡也可用于安全存储社会保障号码。
鉴于存储在e-health卡上的医疗数据的敏感性,这些卡必须拥有强大的隐私保护功能。广泛的采用还需要便于管理,以及最重要的是一个成熟的远程信息处理基础设施,以联系所有医疗保健人员,并及时更新数据和功能。
当今eHC应用的忠实合作伙伴
作为全球领先的政府身份证明项目安全解决方案供应商,我们已经完成了60%的全球智能医疗卡项目,基于其易于部署,因此可不断加快上市时间。例如,我们的SLE 78控制器系列专为满足所有电子医疗保健需求而设计,从成本效益到存储期高达10年,可满足未来需求的存储功能。我们的平台也支持所有的标准加密方法和秘钥长度,以便在多应用程序中集成社交或支付卡功能。
领先的技术满足未来eHealth卡的需求
客户特别重视控制器保护敏感数据的能力,并同时提供面向未来的电子健康卡所需的内存、性能和成本效益。例如,SLE 78具有Integrity Guard功能,它是一个自检双CPU,不仅可以存储敏感数据,还可以将其以加密形式进行内部处理。
专为用于简化安全实施和认证流程而设计的Integrity Guard与我们的SOLID FLASH™内存相结合,通过加速上市时间大大降低了拥有成本。
为了易于部署,我们还在本地或Java平台上提供完全集成的软件解决方案。
产品组合概览:
- SLE 78 安全控制器系列产品,采用Integrity Guard数字安全技术
- SLE 77 安全控制器系列
- SLJ 52G 系列: SLE 78上的Java Card™平台
- SLN 52G 系列: SLE 78上的本地通用平台
- SLJ 32G 系列: SLE 77上的 Java Card™ 平台
亮点
支持