移动 ID
综述
为快速、方便、安全的移动识别提供硬件安全解决方案

移动技术正在彻底改变公共和私营部门的几乎所有方面,从与政府机构打交道到租用汽车。随着移动设备成为在线服务的首选接入点,政府也希望通过利用移动ID解决方案的潜力与时俱进。但是,要用户选择这些尖端的工具,而不是传统的身份识别和认证方法,这些工具必须快速、方便、安全。同时,这个行业还有其他的担忧。它急需可扩展的、灵活的和具成本效益的产品,还需要随时应对各种安全风险,准备有针对性的方案。
值得信赖的英飞凌安全解决方案
成功的移动 ID 项目能够同时满足用户和行业的需求,它始于英飞凌提供的合适解决方案。凭借我们广泛认可的非接触式安全技术专业知识,用户可以成功地将传统的eID应用迁移到移动世界中。在这里,个人生物特征数据存储在一个安全的 eID 证件中,并从一个加密通讯接口读取。我们的移动 ID 解决方案的优势不言自明:
- 一站式设备:集成支付、识别、公共交通、会员积分等等。
- 敏感数据可以加密存储在我们超过一兆字节的大容量芯片中。
- 凭借我们世界一流的非接触式ISO14443技术,实现传统eID证件的无缝迁移。
- 采用领先的英飞凌“整合防护”技术,存储和传输大量数据。
- 我们的高品质芯片适用于多种封装:SIM 卡,嵌入式 安全模块,microSD卡,基于NFC的移动ID,蓝牙低功耗令牌。
了解英飞凌的移动ID安全解决方案如何帮助您将传统eID证件无缝迁移到移动设备。
关键词:模块封装

模块封装的灵活性使移动 ID 解决方案可以用于广泛的领域。最终,由服务提供商和消费者的需求决定使用何种模块封装,从而可以安全地使用移动ID应用程序,并满足特定的隐私和安全需求——无论何时何地。
亮点
视频
支持