监测——IP摄像头
针对监控摄像系统所有功能的解决方案
保护好财产对于保持内心平静十分重要。视频监控技术的进步将室内和室外的安全解决方案提升到一个新的水平,保护您的建筑免受非法入侵者入侵并监测异常行为。
与管理系统和云平台相连接的智能摄像头更容易探测到入侵者,并在危险时刻向您报警。通过为监控和 IP 摄像头配备可靠、准确的传感器,可以实现安全性更强的物联网功能,从而显著改善对入侵和其他异常行为的监测。
当然,尖端摄像技术需要可靠高效地运行,以确保在任何时候都能捕捉到图像,同时还需要降低运营成本和所需的带宽。网络连接的 IP 摄像头通常需要低功耗和先进的热性能。

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
系统图:监控
英飞凌的 60 Ghz BGT60LTR11AIP 雷达传感器可以让您的摄像系统在检测到运动时苏醒,从而降低操作成本和所需带宽。此外,英飞凌还提供一系列的传感器,以实现其他物联网功能,如具有高性能 MEMS 麦克风和压力传感器的集成入侵监测系统。英飞凌的 3D 磁性传感器和霍尔传感器产品系列使相机系统能够改进自动定位功能,提高其可用性和捕获图像的质量。
为了将摄像系统稳定地连接到云端和管理系统,英飞凌提供了广泛的 Wi-Fi、蓝牙®和 USB 连接解决方案。鉴于每一个连接的设备都可能成为网络攻击的对象,英飞凌的 Optiga Trust 产品系列可以让您的系统更稳健地抵御网络威胁。
英飞凌提供广泛高效的高低功率半导体产品,其优异的热性能助您设计出更节能的监控摄像头产品解决方案。

这个“随时连接”的解决方案可助您缩短产品上市时间。此产品为您提供尺寸大小设计的绝对灵活性,和您恰好需要的确切解决方案!完全不受任何限制。
您将减少整体工作量并简化流程,从而提高成本效率,将您的产品更快地投放市场。
还有一个优势: 有了这个服务,您将不需要发送 eSIM 给服务供应商加载操作系统,只需将操作系统塞进机器中以实现此目的。避免此步骤可以保护组件,减少故障,进一步提高解决方案的整体质量。
保护好财产对于保持内心平静十分重要。视频监控技术的进步将室内和室外的安全解决方案提升到一个新的水平,保护您的建筑免受非法入侵者入侵并监测异常行为。与管理系统和云平台相连接的智能摄像头更容易探测到入侵者,并在危险时刻向您报警。通过为监控和 IP 摄像头配备可靠、准确的传感器,可以实现安全性更强的物联网功能,从而显著改善对入侵和其他异常行为的监测。
当然,尖端摄像技术需要可靠高效地运行,以确保在任何时候都能捕捉到图像,同时还需要降低运营成本和所需的带宽。网络连接的 IP 摄像头通常需要低功耗和先进的热性能。
英飞凌的 60 Ghz BGT60LTR11AIP 雷达传感器可以让您的摄像系统在检测到运动时苏醒,从而降低操作成本和所需带宽。此外,英飞凌还提供一系列的传感器,以实现其他物联网功能,如具有高性能MEMS麦克风和压力传感器的集成入侵监测系统。英飞凌的 3D 磁传感器和霍尔传感器产品系列使相机系统能够改进自动定位功能,提高其可用性和捕获图像的质量。
为了将摄像系统稳定地连接到云端和管理系统,英飞凌提供了广泛的 Wi-Fi、蓝牙和 USB 连接解决方案。鉴于每一个连接的设备都可能成为网络攻击的对象,英飞凌的 Optiga Trust 产品系列可以让您的系统更稳健地抵御网络威胁。
英飞凌提供广泛高效的高和低功率半导体产品,其优异的热性能助您设计出更节能的监控摄像头解决方案。

结合图像与声音以增强视频监测功能:
- 如果有异常声音(如枪声、玻璃破碎声),摄像头即被唤醒。
- 更多的环境信息(例如攻击检测)帮助我们开发出更精确的警报功能,用于检测异常行为。
查看英飞凌具有低自噪声 (SNR)、宽动态范围、低失真、高声过载点特点的 XENSIV™ MEMS 麦克风产品。