基于AURIX HSM的国密算法加密通信的功能开发

应用领域/适用场景:车载网络以及车联网中国密算法加密通信
方案亮点:国密算法SM3和SM4分别用于摘要和对称加密运算,可以实现数据的完整性和保密性。
方案详情:
为满足未来车联网以及车载网络通信中可能的国密算法的强制性应用要求,以英飞凌AURIXTM TC277TP的HSM模块为平台进行国密算法SM3,SM4的开发。
该HSM模块是一个ARM架构的独立计算单元,自带AES和TRNG等密码学子模块,且具有40kb RAM和144kb ROM,可供用户进一步开发。
国密算法SM3和SM4分别用于摘要和对称加密运算,可以实现数据的完整性和保密性。等同于国际算法SHA256和AES的作用。
该功能的开发可以作为车载网络以及车联网中国密算法加密通信的参考。