金脉新一代高功率密度电机控制器

应用领域/适用场景:应用于新能源汽车的电机控制器
方案亮点:符合功能安全ASIL-C, 功率高达100KW,最高转速16000转/分钟。
方案详情:
金脉新一代高功率密度电机控制器,采用英飞凌Aurix TC275作为主控芯片,功能安全监控芯片采用英飞凌TLF35584QVVS1,驱动适配英飞凌HP Drive模块,预驱芯片采用英飞凌1ED2002AS,采用松下的三合一电流传感器和DC Link电容器。
性能指标:
参数 |
指标 |
供电电压 |
200V – 500V |
全功能工作电压 |
200V – 450V |
降额工作电压 |
降额 450V – 500V |
峰值电流 |
450A RMS |
持续电流 |
250A RMS |
峰值功率 |
175 KW |
持续功率 |
100 KW |
体积 |
3.5L |
振动等级 |
随机 10g / 正弦 6g |
防护等级 |
IP67 |
环境温度 |
- 40 °C - 105 °C |
水冷温度 | 65 °C/8L/min |
设计寿命 | 8000 h(10年20万公里) |
EMC RE/CE | Class 3 |
电机最高转速 | 16000 r/min |
功能安全等级 | ASIL-C |
该项目使用的英飞凌的物料清单:
单片机
TC275
功率器件
TLF35584QVVS1
1ED2002AS