混合动力总成控制器(HCU)

应用领域/适用场景:本项目适用于该控制器适合应用于12V和24V两种供电环境,可用于混合动力轿车、大客车和商用车的混合动力总成控制。
方案亮点:通过得到发动机、驱动电机和动力电池的状态信息,进而实现混合动力总成的启动、停止和工作模式转换。
方案详情:
自主研发项目。该控制器适合应用于12V和24V两种供电环境,可用于混合动力轿车、大客车和商用车的混合动力总成控制。主控MCU采用英飞凌的单片机,通过采集加速踏板信号、车速信号、制动信号、档位信号等车辆状态信号并通过CAN通讯得到发动机、驱动电机和动力电池的状态信息,进而实现混合动力总成的启动、停止和工作模式转换。实现方式为控制器通过CAN与混合动力总成各部件通讯,通过预定的控制策略对各动力部件进行能量分配并协调各动力部件的工作状态。结构组成如下图所示。
性能指标:
参数 | 指标 |
工作电压 | 6~36 V |
工作温度 | ﹣40~125 ℃ |
工作电流 | 最小80mA,最大50A |
执行机构位置传感器故障检测时间 | ≤4 ms |