新能源汽车VCU&HCU安全控制器

应用领域/适用场景:本项目适用于12V及24V两种供电环境,可用于新能源乘用车、商用车整车控制系统
方案亮点:该控制器对新能源汽车动力链的各个环节进行管理、协调和监控,以提高整车能量利用效率,确保安全性和可靠性,具备完善的故障诊断和处理功能
方案详情:
该控制器可兼容12V及24V两种供电环境,可用于新能源乘用车、商用车电控系统,作为整车控制器或混合动力控制器。该控制器对新能源汽车动力链的各个环节进行管理、协调和监控,以提高整车能量利用效率,确保安全性和可靠性。该整车控制器采集司机驾驶信号,通过CAN总线获得电机和电池系统的相关信息,进行分析和运算,通过CAN总线给出电机控制和电池管理指令,实现整车驱动控制、能量优化控制和制动回馈控制。具备完善的故障诊断和处理功能。
此外,该控制器还采用专门加入了一个16位处理器单元用于实现针对主处理器的安全监控及Safety IO的控制。
性能指标:
参数 | 指标 |
主控制器 | Infineon 32-bit TC1782 |
安全控制器 | Infineon 16/32bit XC2000 |
工作电压范围 | 9~32V |
工作温度范围 | -40~105 |
通讯接口 | 3-chn *CAN;1-chn*LIN |
数字输入 | 26-chn |
模拟输入 | 6-chn*10-bit@0~5V;7-chn*12-bit@0~12V |
低边驱动 | >14-chn |
高边驱动 | >7-chn |
传感器供电 | >1-chn@ Vbat;4-chn@5V |